Sistem standar lengkap

  • Sistem lengkap yang terdiri dari rantai energi, kabel, pelepas tegangan, dan palung pemandu
  • Keamanan melalui jaminan sistem
  • Mudah direncanakan dengan data 2D atau 3D yang ada
  • Menghemat biaya melalui standardisasi dan volume pembelian yang lebih rendah

iSet - Rekayasa canggih yang dibuat sederhana

Gambaran igus iSet dengan contoh produk untuk sistem penyalur energi linear dan putar.

Set lengkap hanya dalam tiga klik

Rantai kabel dan komponen igus untuk lintasan panjang hingga 24 m dalam satu tampilan.

INDOOR: Jarak lintasan yang panjang hingga 200m

Beberapa cincin teknis dan komponen modular untuk sistem igus rbr di atas latar putih.

pasokan energi berputar dalam sistem yang lengkap

Sistem pemandu igus flizz sepanjang rel dengan rantai kabel.

OUTDOOR: Jarak lintasan yang panjang hingga 200m

Dua teknisi bekerja pada instalasi industri dan memasang sebuah komponen.

Perakitan di tempat Anda

Sabuk konveyor panjang di samping area material curah dengan rel kereta di dekatnya.

Sistem modular jarak lintasan hingga 1.200m

Rantai kabel melengkung di atas instalasi teknis di dalam ruangan.

Modul zig-zag untuk aplikasi vertikal

Sistem e-kettensystem biru menuntun kabel di atas instalasi.

Sistem suplai energi untuk elektroplating

E-Spool dengan rantai kabel pada mesin di luar ruangan.

e-spool: alternatif drum kabel

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi