Instalasi pelapisan galvanis dengan jalur konveyor dan sistem rantai kabel biru.

Sistem suplai energi tahan terhadap bahan kimia untuk elektroplating

Energy chains & sistem guide trough

Rantai kabel di atas instalasi di area galvanisasi.

Kabel fleksibel

Kabel kontrol chainflex untuk galvanoteknik dengan garansi, ditampilkan dalam potongan.

Sistem suplai energi yang siap untuk dipasang

Rantai kabel untuk instalasi galvanik dengan beberapa kabel yang dipandu.

Pemeliharaan terprediksi

Rantai kabel di atas poros dengan gelombang sinyal di air.

55 tahun pengalaman di bidang plastik untuk gerak

Teknologi

ketahanan terhadap bahan kimia

... dengan bahan igumid® EG+ yang dioptimalkan

Mengurangi biaya

Grafik menunjukkan biaya rel pemandu 58% lebih rendah dibandingkan.

Hemat hingga 58% untuk biaya pembelian

Kabel Chainflex tergalvanis dengan potongan melintang dan cairan galvanis hijau diaplikasikan.

Menghemat hingga 35 % biaya pembelian

Set kabel modular dan komponen digabungkan dengan panah ke sistem readychain yang sudah dirakit.

95 % lebih sedikit waktu perakitan

Bukti

Pasokan energi bebas korosi di pabrik galvanisasi celup panas

Sistem guidelite plus pada crane hall dengan kabel yang dipandu.

Garis elektroplating sepenuhnya otomatis dalam pencetakan gravure

Unit mesin dengan rantai kabel dan komponen penggerak di instalasi industri.

Sistem rantai energi telah terbukti dalam ratusan ribu aplikasi di seluruh dunia ►Lihatlebih lanjut

keberlanjutan

Ya, energy chain plastik dapat didaur ulang

Tunas muda tumbuh di tanah dengan latar hijau dan simbol daur ulang di kanan atas.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi