Laboratorium uji untuk ball bearings polimer

Inilah yang menanti Anda di halaman laboratorium uji kami:

rig uji di laboratorium uji bantalan bola

Rig uji bantalan bola dalam alur radial:

  • Rig uji dengan sensor terintegrasi (DAQ) untuk pengukuran keausan secara simultan, penyerapan beban hingga 250 N, berbagai masa pakai, dan uji suhu
  • kecepatan maksimal: 5.000 rpm
  • Gerakan: Cincin luar berhenti, cincin bagian dalam berputar
  • ukuran instalasi: 6000
Laboratorium pengujian bantalan bola dengan seseorang di dekat mesin uji.
Sistem pengukuran DAQ dengan sensor, kabel, dan layar pada rangkaian laboratorium.

Rig uji rotasi:

  • Pengujian pada kecepatan tinggi dan beban rendah (5.000 rpm, 10 N)
  • Pengujian yang sedang berlangsung dengan bahan xirodur® internal dan bahan sangkar iglidur®
  • ukuran instalasi: 6000

Parameter: 25 N, 2.000 rpm, waktu berjalan 7 hari

  • Kiri: bahan yang tidak diperkuat, sebelum pengujian
  • Kanan: bahan yang tidak diperkuat, setelah pengujian

Parameter: 25 N, 2.000 rpm, waktu berjalan 7 hari

  • Kiri: bahan iglidur® yang diperkuat, sebelum pengujian
  • Kanan: bahan iglidur® yang diperkuat, setelah pengujian

Bantalan bola di bawah air: igus® vs. bantalan logam

Bantalan logam terkorosi setelah hanya beberapa jam

Bantalan bola plastik xiros sebagai pengganti bantalan logam berkarat.

Bantalan bola mana yang cocok untuk pelapisan listrik?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi