Energy chain, kabel, dan bearing technology untuk industri semikonduktor

Industri semikonduktor

Produk pilihan untuk industri semikonduktor

tube

Conduit dua bagian

  • Kompatibel dengan cleanroom menurut IPA ISO Class  1
  • Dua bagian, terdiri dari upper dan lower shell
  • Perakitan cepat berkat fungsi "zip"
  • Untuk aplikasi unsupported yang cepat dan singkat
e-chain E6

e-chain untuk dinamika tinggi

  • Kompatibel dengan cleanroom menurut IPA ISO Kelas 1
  • Desain yang dioptimalkan tanpa abrasi yang terukur
  • Pengoperasian yang sangat senyap
  • Bagian samping terbuat dari bahan ESD, mencegah pengisian daya statis
CFCLEAN

Kabel di cleanroom

  • Dengan bahan jacket yang sangat tahan abrasi
  • Masa pakai terjamin 20 juta double strokes dengan radius 70mm
  • Kombinasi CFCLEAN dan e-skin flat
e-chain E6

Pemandu linear yang berjalan kering

  • Tanpa pelumasan atau perawatan
  • Bersertifikat untuk digunakan di cleanroom menurut ISO Kelas 6 hingga 3
  • Pengoperasian yang sangat senyap
xiros slewing ring bearing

Slewing ring bearing untuk emisi partikel minimum

  • Slewing ring bearing yang siap dipasang untuk operasi kering tanpa pelumasan
  • Elemen geser bebas perawatan dengan emisi partikel yang rendah
  • Ring yang terbuat dari aluminium anodisasi ringan
Bola bearing xiros

Ball bearings bebas pelumasan dan bebas perawatan

  • Ball bearings yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi untuk operasi kering dengan gesekan rendah
  • Sekitar 50% lebih hemat biaya dan lebih ringan daripada bearing bola stainless steel konvensional

Contoh aplikasi pelanggan

Energy chain ESD disipatif dan bearing bebas pelumasan dalam pengujian papan sirkuit cetak

Sistem linear dengan air bearings untuk penyesuaian presisi tinggi

e-skin flat digunakan dalam sistem linear dengan bantalan udara

Pemandu kabel dalam generator pola volume dengan lebih dari 31 juta siklus per tahun

Suplai energi pada generator pola volume

Sistem otomatisasi semikonduktor

Memperbaiki sistem otomatisasi semikonduktor dari perusahaan Brooks

Brosur produk dan informasi lebih lanjut

Brosur cleanroom

Brosur produk cleanroom

igus corner

Sample box XXL

Produk ESD

Informasi tentang ESD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi