Jenis robot untuk industri

Robot yang tepat untuk setiap skenario aplikasi

Cobot ReBeL

.

Cobot

  • Kapasitas beban hingga 2,0 kg
  • Jangkauan 664mm
  • Pick & place, sekrup, perakitan
lca-robot-lengan-artikulasi

.

Robot lengan yang terartikulasi

  • Kapasitas beban hingga 3,0 kg
  • Jangkauan 790mm
  • Pick & place, penanganan, pengelasan
lca-robot-linear

.

Robot linier

  • Kapasitas beban hingga 10kg
  • Pengulangan ± 0,5 mm
  • Palletising, gluing dan dosing, screwing
lca-delta-robot

.

Robot delta

  • Kapasitas beban hingga 5,0 kg
  • 60 picks/menit
  • Penyortiran, conveyor belt picking, jaminan kualitas
lca-robot-scara

.

Robot SCARA

  • Kapasitas beban hingga 3,0 kg
  • Presisi ± 0,5mm
  • Otomatisasi laboratorium, pick & place
lca-sumbu-ke-7

.

Sumbu ke 7

  • Integrasi sederhana dari hampir semua produsen
  • Area kerja hingga empat kali lebih besar
  • Sistem yang sesuai dengan CE
robot seluler

.

Robotik mobile

  • Kapasitas muatan 50kg + berat derek hingga 100kg
  • Manajemen armada yang terintegrasi
  • Integrasi sederhana
lca-cobots-rebel

.

Aksesoris robot

  • Pilihan lebih dari 150 produsen
  • Jaminan kompatibilitas
  • 95% dari semua solusi di bawah €12.000
lca-cobots-rebel

.

Robotika modular

  • Sistem yang dapat diperluas secara fleksibel
  • Solusi yang disesuaikan
  • Kemungkinan kombinasi yang tak terbatas

Area aplikasi untuk robot  - contoh praktis

Robot dalam sel untuk universitas/perguruan tinggi

.

Robotika untuk universitas/perguruan tinggi

Robot perekatan

.

Robot perekatan

Robot di bidang pertanian

.

Pembasmi gulma

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi