iglidur® W300 - Data material

Sekilas tentang spesifikasi terpenting

  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Resistensi media yang tinggi
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
Sifat material

Kapan saya menggunakan material?

  • Ketika diperlukan bearing berkinerja serba ekonomis yang ekonomis
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga rata-rata
  • Ketika bearing harus berjalan pada material shaft yang berbeda
  • Untuk gerakan berputar dan rotasi

Kapan saya menggunakan material yang berbeda?

Kecepatan geser yang diizinkan

Kecepatan permukaan maksimum
m/sBerputarBerosilasilinear
permanen10.74
Jangka pendek2,51.86

Gesekan dan keausan

Batas suhu untuk iglidur® W300

iglidur® W300keringPelumasOilAir
Koefisien gesekan µ0,08 - 0,230.090.040.04
diagram. 04: koefisien gesekan sebagai fungsi kecepatan permukaan, p = 0,75 MPa, shaft dari Cf53
Diagram 05: Koefisien gesekan sebagai fungsi tekanan, v = 0,01 m/s
Kenakan dengan material shaft yang berbeda
Kenakan dalam aplikasi berosilasi dan berputar

Toleransi pemasangan

Diameter d1 [mm]Poros h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]Housing H7 [mm]
hingga 30 - 0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 hingga 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 hingga 100 - 0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 hingga 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 hingga 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 hingga 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 hingga 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 hingga 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 hingga 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Sifat tambahan

Resistensi kimiawi

Resistensi radiasi

Tahan terhadap sinar UV

Vakum

Sifat listrik

ketahanan kimiawi dari iglidur® W300
MediumKetahanan
Alkohol+ hingga 0
Hidrokarbon+
Pelumas, minyak tanpa aditif+
Bahan bakar+
Dilute acid0 hingga -
Strong acid-
Dilute Alkali+
Strong alkali0
Sifat listrik
Resistensi transisi spesifikKetahanan permukaan
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

Area aplikasi yang umum

Industri woodworking
Industri pencetakan
Industri minuman

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi