Apa itu iglidur?

Terbuat dari apakah material iglidur®?

Dasar polimer

polimer dasar iglidur

Fibres and fillers

polimer dasar iglidur dengan fibres

Pelumas padat

polimer dasar iglidur dengan serat dan pelumas yang solid
Base polimer dengan serat dan pelumas padat, diperbesar 200 kali, diwarnai

Bagaimana cara kerja efek pelumasan-sendiri?

Pengujian di lab uji dan alat online igus

Masa pakai yang dapat diprediksi

Spesifikasi bahan iglidur® kami

Kecepatan permukaan

Kecepatan permukaan

Beban dan tekanan permukaan

Batas beban

Koefisien gesekan

Koefisien gesekan

Tahan terhadap keausan

Ketahanan aus

Suhu yang diizinkan

Suhu yang diizinkan

Toleransi

Instruksi perakitan

Plastik plain bearing lainnya dan spesifikasinya

POM

PA66

PEEK

Uji keausan: bagaimana kinerja iglidur® dibandingkan dengan plastik lainnya?

iglidur yang aus dibandingkan dengan plastik lainnya
  • Rotasi
  • Kecepatan v = 0,3m/s
  • Beban p = 1N/mm²
  • Material shaft: 304 SS

Whitepaper: iglidur® dibandingkan dengan plastik lainnya

Pratinjau kertas putih
  • Bagaimana cara menemukan bearing plastik yang tepat?
  • Material plain bearing apa yang tersedia dan apa yang menjadi ciri khasnya?
  • Bagaimana perbandingan material plain bearing satu sama lain?
  • Bagaimana perilaku keausan dari berbagai material plain bearing? (Prosedur pengujian, hasil pengujian)

Hubungi kami sekarang untuk konsultasi

Pertemuan konsultasi pribadi dengan staf penjualan igus (sales)

Kotak sampel - iglidur plain bearings

kotak sampel iglidur terbaru

Semua materi secara detail

Tabung reaksi dengan butiran

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi