Ubah Bahasa :

DS32x5 baru kami khususnya digunakan pada SLR tipe sumbu linier baru kami. DS6.35x25.4 memperluas jangkauan sekrup utama heliks tinggi dengan ulir kiri.
Semua spindel ulir dryspin® juga dapat dikustomisasi. Silakan konfigurasikan secara online atau kirimkan gambar Anda kepada kami. Kami akan memberikan Anda sebuah penawaran harga dalam waktu singkat.
| Part No. | Ulir | d1 -0,1 [mm] | d3 -0,1 [mm] | P | L maks. | Berat [kg] | Jumlah gear | Sudut pitch [°] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DST-LS-32X5-R-ES | DS32X5 | 32 | 27.6 | 5 | 3.000 | 5.40 | 1 | 2.85 |
| DST-LS-6.35X25.4-L-ES | DS6.35x25.4 | 6.35 | 4.1 | 25.4 | 1,000 | 0.17 | 8 | 51.85 |
Dengan bantuan sampel benang gratis
Penting untuk memegang sampel nyata di tangan Anda untuk mendapatkan kesan yang komprehensif. Kami akan dengan senang hati mengirimkan sampel sekrup ulir dryspin® kami.
Kami telah merangkum semua spesifikasi dan keunggulan teknologi sekrup ulir dryspin® pada sampel untuk Anda. Lihat sendiri dan jika Anda memiliki pertanyaan, para ahli kami akan dengan senang hati membantu Anda.


Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB