Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.

drylin® telescopic rails

drylin® NT telescopic rails

Completely lubrication-free linear extendables in stroke lengths from 100mm to 600mm. The telescopic rails consists of anodised aluminium guide rails and a sliding block of the tried-and-tested iglidur® material. iglidur tribopolymers enable a dry operation in every application due to their compounded solid lubricants. One benefit of the telescopic rails - in addition to being maintenance-free - is that they can be safely used in clean hygienic environments. No oil or grease can be transferred to other products, clothing or persons. Even applications in cleanroom sluices have already been implemented with the help of telescopic rails. But the dry run also has its advantages in dirty environments. Dirt particles do not get stuck in the guide and are not compacted into a sticky mass. Optionally, all telescopic rails can be delivered with a grid in the start-middle-end position. Requirements by individually positioned indexing positions can be met with telescopic rails.
Telescopic rail

Features

Robust plastic/aluminium version

Lightweight

Cost-effective

Corrosion-free

NT-35-L


Total extension NT-35-"L"

NT-60-"L"

Total extension NT-60-"L"

NT-35-"L"-"L+20"


Over-extension NT-35-"L"-"L+20"

NT-60-"L"-"L+20"

Over-extension NT-60-"L"-"Lmax.+20"

NT-35-"L"-"B"

Partial extension NT-35-"L"-"B"

NT-60-"L"-"B"

Partial extension NT-60-"L"-"B"

Recommendation: The calculated Fmax facilitates an easy manual operation. Higher loads can be carried by the system, but then a higher driving power is required.

Product range

Dimensions [mm]

part number b H L. min. L. max.
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-150 35 19 150 150 790.510 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-200 35 19 200 200 852.012 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-35-300 35 19 300 300 975.338 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-60-200 60 24 200 200 1.940.050 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-300 60 24 300 300 2.307.774 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-400 60 24 400 400 2.675.176 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-AR-200 60 24 200 200 2.087.204 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-AR-300 60 24 300 300 2.528.344 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-AR-400 60 24 400 400 2.969.484 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-AR-150 827.540 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-AR-200 901.600 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-AR-300 1.050.042 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-60-600 3.409.980 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-890 4.475.800 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-AR-600 3.851.442 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-60-AR-890 5.130.748 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-35-P-HD atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-35-P atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-35-P-AR atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NTKA-35 68.908 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NTKA-60 179.032 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NTKB-35 85.974 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NTKB-60 220.570 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-4 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-4-AR atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-200 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-60-4-300 2.406.306 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-400 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Waktu pengiriman sesuai permintaan NT-60-4-600 3.508.512 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-890 atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-200-AR atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-300-AR atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-400-AR atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-600-AR atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
NT-60-4-890-AR atas permintaan Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-HT-150 909.006 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-HT-200 979.846 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NT-35-HT-300 1.122.170 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Waktu pengiriman sesuai permintaan

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.