sistem pengukuran drylin dari igus

Untuk aplikasi yang berbeda


Keuntungan Anda dengan sistem pengukuran drylin

Mengurangi wkatu pemasangan

Berbagai macam bahan

Lebih ergonomis

Berjalan dengan mulus

Berat yang dioptimalkan

Lebih bervariasi


Sistem pengukuran kami untuk proyek Anda

Kereta linear di atas skala ukur, dipisahkan dari latar.

sistem pengukuran econ berdasarkan drylin pre-load prism slide

  • Carriage dengan penyesuaian pre-load secara individu dalam empat ukuran panjang yang berbeda
  • Termasuk penskalaan di rel
  • Hemat biaya, tahan lama, praktis
  • Jaminan gaya holding dari 1.3N hingga 11.7N
  • Pre-load pegas stop-motion terbuat
  • Sistem pengukuran cocok untuk instalasi vertikal tanpa clamping yang lebih lanjut
Sistem pengukuran dengan tampilan digital pada batang drylin, latar dibuang.

Sistem pengukuran WKM2 berdasarkan linear guide drylin W

  • Posisi pemasangan: kanan (R) atau kiri (L) untuk carriage pemandu
  • Prinsip pengukuran: magnetik dengan pita magnetik
  • Pengukuran absolut dan fungsi pengukuran tambahan
  • Fleksibel dan mobile
  • Nilai apa pun dapat ditetapkan sebagai titik nol
  • Carriage yang dapat dikunci
  • Max. panjang rail: 4.000mm
Pemandu drylin-WKMEX dengan jalur kabel pada rel bulat.

Sistem pengukuran WKMEX berdasarkan panduan linear drylin® W

  • Sistem yang siap-dipasang untuk keluaran data eksternal
  • Hanya membutuhkan sedikit ruang instalasi
  • Tiga varian sensor
  • Sensor kecil dengan elektronik evaluasi terintegrasi
  • Sinyal output: push-pull berkelanjutan tahan-hubung-singkat dengan sinyal inverted (A. A/, B, B/, Z, Z/)​​​​​​​
Sistem pengukuran dengan igus drylin WMY dan display digital terhubung untuk pencatatan posisi.

Sistem pengukuran WMY berdasarkan linear guide drylin W

  • Tampilan Luar
  • Beberapa posisi
  • Cocok untuk profil struktural aluminium
  • Adaptasi secara horizontal atau vertikal
  • Tanpa-pelumasan
Sistem pengukuran DrylinQKM-01-20-b pada rel linear untuk pemantauan.

Sistem pengukuran QKM berdasarkan guide persegi drylin Q

  • Pita magnetik yang dilindungi
  • Opsi lampiran menggunakan mur slot
  • Clamp manual pada carriage
  • Lampiran tidak didukung
  • Profil AWMQ-20 maks. Panjang 1.500mm
  • Sensor hemat-ruang terintegrasi pada carriage

Mengapa Anda harus menggunakan drylin dari igus?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi