Harap pilih lokasi pengiriman Anda

Pilih halaman negara/wilayah yang dapat mempengaruhi berbagai faktor seperti harga, pilihan pengiriman dan ketersediaan produk.

drylin® N - Low profile linear guide system NK-22-17-40

DryLin® N low profile guide system rail

Order no. Max. rail lengths a C4 A3 C5=C6 h h1 K1* ly lz Weight of rail Price / m  
  [L max.]       Min. max.       [mm2] [mm2] [g/m]    
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami NS-01-17 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 630.154 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NS-01-17-AR 2000 17 60 0 20 20/49,5 5,5 0,9 M3 1700 120 150 724.500 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NS-01-17-UNGEBOHRT 2000 17 60 0 20 5,5 0,9 M3 1700 120 150 564.466 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

For unbored rails please indicate "Unbored" in the remark.
* for cylinder screw with low head

Drylin® low profile linear guide system NK-02-17

Order no. Designation Weight of carriage    
    [g]    
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40 Double carriage with threaded pin 2,6 157.458 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40-LLY Double carriage with threaded pin floating bearing y-direction 2,6 157.458 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40-LLYZ Double carriage with threaded pin floating bearing y und z-direction 2,6 157.458 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40-LLZ Double carriage with threaded pin floating bearing z-direction 2,6 157.458 IDR Tambahkan ke keranjang belanja
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

Dimensions [mm] - guide carriages

Part. No. H A C C1 C2 A2 H2 K2 K3 K4 Sp min. Dp Ø min. Weight
  ±0,35                       [g/m]
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40-LLY 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40-LLYZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja NW-22-17-40-LLZ 6 9,6 40 40 28 0 0 M3 2,5 5 2,6
Selengkapnya tentang komponen yang dipilih:
3D-CAD 3D-CAD
Permintaan sampel Permintaan sampel
PDF PDF
Permintaan harga Permintaan harga
myCatalog myCatalog

Ordering of a complete system

Configuration in few steps:

1. Selection of the number of carriages
2. Selection of the type of carriage
3. Entry of the rail length in mm
4. Selection of the carriage options
5. Selection of the rails options.

Hint:

Detailed information can be found below in the drawings as well as in the below-mentioned pages. You can obtain precise specifications on the floating bearing options within the design rules.
1

no floating bearing

2

Floating bearing in z-direction

3

Floating bearing in y-direction

4

Floating bearing in yz-direction

drylin® NK – complete set

Step 1

Enter the required number of carriages.

technical drawing
No. of carriages:

Static load capacity and moments of inertia of an area

A =bore min. Ø 5 mm
B = Depth for screw tightening
C = for machine screws M3
DIN 7984/DIN 6912/DIN 84
EN ISO 1707

siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Istilah-istilah "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chain untuk cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "polimer gerak", "gerak", "plastic for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "Readycable", "Readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros", dan "yes" adalah merek dagang yang dilindungi secara hukum dari igus® SE & Co. KG/Cologne di Republik Federal Jerman dan jika ada di beberapa negara asing. Ini adalah daftar merek dagang yang tidak lengkap (misalnya. aplikasi merek dagang yang tertunda atau merek dagang terdaftar) dari igus SE & Co. KG atau perusahaan afiliasi igus di Jerman, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan/atau negara atau yurisdiksi lain.

igus® SE & Co. KG menunjukkan bahwa mereka tidak menjual produk apa pun dari perusahaan Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber dan semua produsen drive disebutkan di situs web ini. Produk yang ditawarkan oleh igus® adalah milik igus® SE & Co. KG.