Di seluruh model, modul linear dapat dilengkapi dengan lead screw trapexoid atau high helix. Sumbu linear dengan penggerak sabuk bergerigi didesain untuk pergerakan panjang dan kecepatan tertinggi dalam aplikasi dengan perulangan yang tinggi dan waktu siklus yang pendek.
Produk unit linear untuk kecepatan tinggi dan pergerakan uang panjang dengan transmisi daya langsung melalui rack menawarkan kelebihan tambahan, yaitu memungkinkan beberapa carriage untuk bergerak secara independen dan bebas kelonggaran dari satu sama lain, pada satu sistem.
Bebas pelumasan berkat bearing polimer dan mur polimer
23 bahan poros
38 pitch ulir trapezoid, 4 pitch ulir high helix
Bahan bodi terbuat dari stainless steel, aluminium, seng atau polimer
5Lead screw yang ditugaskan untuk menggambar atau plain drive shaft
6Aksesori tersedia
Penopang ujung dengan ball bearing
2Pemandu linear bebas pelumasan dengan plain bearings polimer
3Panjang carriage yang bervariasi
Sabuk bergerigi polyurethane (PU) atau neoprene
5Aluminimium anodisasi keras
Pemindahan gaya langsung melalui rack
2Ketegaran torsional melalui aluminium hollow shaft drylin AWMR
Tidak perlu pelumasan dan perawatan karena pembatas linear drylin R
4Massa dinamis (0,9 kg) memungkinkan operasi yang cepat
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Senin sampai Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB