drylin® SHTC Modul linier Tugas Berat

shtc
  • Untuk beban berat hingga 25.000 N
  • Panjang langkah maksimum hingga 1.500 mm
  • Ulir trapesium yang mengunci sendiri
  • 2 ukuran

Ukuran seri SHTC Heavy Duty

Modul linear drylin SHTC-40
  • Panjang geser: 70 mm
  • maks.panjang goresan: 1500 mm
  • Poros ø: 40 mm
  • Untuk beban hingga 16.000 N
Modul linear drylin SHTC-50
  • Panjang geser: 80 mm
  • maks.panjang goresan: 1500 mm
  • Poros ø: 50 mm
  • Untuk beban hingga 25.000 N

Konfigurasi modul linear SHT individual secara online

mengunci sendiri

Self-locking

Ikon_beban tinggi

Beban tinggi

beberapa-geser-SHT-geser

Dengan beberapa carriage

Produk dan varian lebih lanjut

Modul linear drylin SHT stainless steel
  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Sangat kuat dan bebas korosi
  • Tersedia versi yang sesuai dengan FDA
tabel igus drylin SHT XY
  • Presisi tinggi
  • 100% bebas pelumasan
  • Penyelarasan yang tepat karena produksi CNC
motor stepper igus
  • Motor stepper NEMA yang sesuai
  • Aksesori tambahan (sakelar kedekatan, kabel motor)
  • Dirakit sepenuhnya

modul linear drylin® dengan satu klik ...

toko modul linear igus
  • Dengan spindel atau penggerak toothed belt
  • Setiap sistem dalam 2 panjang stroke yang ditentukan
  • Fleksibel dengan keran penggerak untuk operasi manual dan elektrik Siap dipasang dengan penjepit spindel, indikator posisi, dan roda tangan untuk penyetelan yang cepat dan dapat direproduksi
  • Tidak ada pencarian dan perakitan yang memakan waktu
  • Mengurangi upaya desain karena file pdf dan CAD tersedia di toko online

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi