Produk cleanroom hingga ISO Class 1

Komponen untuk robot display atau aplikasi pick-and-place dalam manufaktur semiconductor dan microelectronics

  • Menghemat ruang dan berat instalasi
  • Kebisingan rendah dan getaran rendah
  • Pengiriman cepat dan pemasangan yang mudah
  • e-chain yang mudah dibuka untuk penggantian kabel yang cepat
  • Masa pakai yang telah teruji dan tahan lama dengan jaminan: > 50 juta double strokes
  • Chains, kabel, dan konektor tersedia secara terpisah dari batch size 1 – atau sebagai sistem lengkap dari satu sumber

Kertas putih

e-skin flat buku putih (laporan resmi)

Sistem suplai energi untuk cleanroom

  • meningkatkan efisiensi pabrik
  • menghasilkan hasil lini produksi yang lebih tinggi
  • gunakan sistem suplai energi secara lebih berkelanjutan

Produk yang kompatibel dengan cleanroom

Energy chains

E-chain yang kompatibel dengan cleanrooms

Kabel dan selang

Kabel dan selang yang kompatibel dengan cleanrooms

Panduan linear

panduan linear drylin T yang cocok untuk cleanrooms

Bearings slewing ring

Slewing ring bearing PRT cocok untuk cleanrooms
Berita LCA Apiro®

Pembersihan yang mudah dan aman: Studi tentang drygear Apiro dalam desain yang higienis

  • Pembersihan yang mudah dan aman untuk gearbox hemat biaya yang terbuat dari plastik padat berkat desain terbuka
  • Desain modular untuk manual dan bermotor
  • penyesuaian
  • Konversi cepat dimungkinkan
  • Instalasi tanpa alat khusus
  • Kompatibilitas produk yang tinggi

Pemeliharaan prediktif dalam aplikasi cleanroom

"Pure" world premiere ...


Produk sesuai dengan cleanroom class

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (non-operasiona) Max. partikel (0,5 mikron) m³ Max. partikel (0,5 mikron) f³ Produk igus yang memenuhi standar
1N/A N/A Energy chains, Kabel, Tube bergelombang, Selang pneumatik
2N/A N/A Lihat di atas
3135 lihat di atas + Panduan linear
410352Lihat di atas
5100A & B 3,520 100 Lihat di atas
61,00035,200997 Lihat di atas
710,000C352,000 9,967Lihat di atas
8100,000D3,520,000 99,675 Lihat di atas
9N/A 35,200,000 996,747 Lihat di atas

Pengujian cleanroom sesuai dengan ISO 14644-14 untuk pengembangan customer yang cepat


Tanya jawab tentang produk teknologi cleanroom

Aplikasi Cleanroom dari produk kami
  • pasangan masing-masing shaft dan bahan plain bearing
  • parameter aplikasi lain seperti beban, kecepatan, dll.

Berhasil digunakan dalam aplikasi cleanroom

Positioning systems dalam manufaktur elektronik

Sistem suplai energi yang tahan lama untuk sistem pemosisian dalam produksi elektronik

Dispenser perekat Mingseal untuk modul kamera

Suplai energi bersih untuk dispenser perekat untuk modul kamera

Sistem pengisian dalam teknologi laboratorium

Lead screw bebas pelumasan dan teknologi linear dalam sistem pengisian untuk bejana reaksi

Cleanroom 3D printer

Cleanroom 3D printer

e-skin flat digunakan dalam sistem linear dengan bantalan udara

Sistem linear dengan air bearings untuk penyesuaian presisi tinggi

Contoh aplikasi Cleanroom semikonduktor

Sistem suplai energi dalam produksi semikonduktor

Contoh aplikasi Cleanroom semikonduktor

Penanganan wafer

Digunakan dalam Unit laboratorium untuk penanganan cairan.

mur drylin TR high helix thread untuk peralatan laboratorium

Sampel dan informasi lebih lanjut

Brosur cleanroom

Brosur produk cleanroom

igus corner

Sample box XXL

Produk ESD

Informasi tentang ESD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi