Sistem pemandu kabel yang andal untuk sistem top drive

Sistem panduan kabel untuk sistem top drive

e-loop untuk rig minyak dan rig pengeboran, dengan rig lepas pantai dan rig darat di latar belakang.

Sistem rantai energi modular e-loop

  • Menggabungkan keunggulan rantai energi plastik dengan tali tarik berkekuatan tinggi.
  • Pelepasan tegangan kabel secara menyeluruh: tali penarik di dalam rantai mentransfer gaya tarik ke braket pemasangan dan struktur.
  • Nyaman: kabel individual dapat diganti.
Rantai kabel igus E4.112 pada pemandu berbentuk S.

seri sistem rantai elektronik E4.112

  • Kuat, gaya tinggi karena desain undercut ""
  • Permukaan geser, jarak tempuh panjang hingga 450m
  • Untuk panjang yang tidak ditopang dan beban isi yang panjang
Pemandu rantai ECS Offshore dengan rantai kabel multi-bagian untuk kabel dan saluran.

Rantai lepas pantai

  • Desain sistem modular
  • Tahan lama, kuat, namun fleksibel
  • Tahan terhadap korosi, air laut, minyak, dan radiasi UV
Rantai kabel readychain dengan tiga kabel dan konektor.

Rantai energi yang dimanfaatkan

  • Pasang & solusi play, misalnya untuk drive teratas
  • 95% lebih sedikit waktu pemanfaatan
  • Mengurangi waktu perakitan

Kabel untuk sistem top drive

kabel khusus chainflex untuk e-loop

  • Cocok untuk semua komponen penggerak atas untuk kesesuaian optimal pada konektor dan rantai
  • Pengurangan biaya sekitar 35% karena penghapusan produksi khusus yang mahal untuk proyek
  • Sekarang juga dengan persetujuan DNV untuk sektor maritim
Kabel chainflex CF310.UL dengan selubung pelindung dan garansi 48 bulan.

Kabel inti tunggal CF310.UL

  • Untuk beban yang sangat tinggi dengan persetujuan UL
  • Jaket luar TPE
  • Tahan terhadap minyak dan radiasi UV; tahan api
Kabel kontrol chainflex CF9.UL dengan garansi 48 bulan.

Kabel kontrol CF9.UL

  • Untuk beban yang sangat tinggi
  • Bersertifikat menurut UL dan DNV
  • Tahan api dan tahan minyak
Kabel data chainflex CF112 dengan garansi 48 bulan.

Kabel data CF112

  • Untuk beban yang sangat tinggi
  • Bersertifikat menurut UL dan DNV
  • Tahan api, tahan terhadap minyak dan MUD

Kisah sukses

Rig pengeboran dengan pelindung kabel e-loop di sumur minyak bersalju di Akita.

Rig pengeboran dalam di darat

Kapal konstruksi lepas pantai di laut lepas dengan menara tengah dan peralatan kerja.

Menara serbaguna di atas kapal pengeboran

Kolase aplikasi offshore igus di bidang pelayaran dan pada anjungan pengeboran.

... dan kisah sukses lainnya

Uji beban dan putusnya pemandu kabel e-loop

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi