OSC offshore chain

Rantai offshore OCS dengan kabel dan braket pengikat.

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Pengembangan OCS rantai lepas pantai

Rantai offshore OCS dengan beberapa kabel di dalam penuntun kabel.

pemisahan interior

Tautan rantai

Tali serat plastik

Braket pemasangan

Gambar rantai OSC dengan ukuran dan tampak atas segmen.
Gambar rantai OSC dengan ukuran dan tampak atas segmen.
Diameter kabel: Max. 80mm
Hi [mm] Max. 80mm
Ha [mm] 180 mm
Pitch [mm] 187,5 / 750
Jari-jari tekuk [mm] 750mm
Berat [kg/m] 40kg/m
Beban kerja [kN] 187kN

Proyek-proyek paling menarik dengan jaringan lepas pantai OSC

Sistem manajemen kabel listrik sisi pantai untuk unit penyimpanan terapung di Bahrain

Dermaga dengan kapal kargo besar dan pipa yang terhubung di pelabuhan.

Pemandu kabel yang kuat pada rig pengeboran ladang angin

Rig pengeboran lepas pantai dengan rantai OSC hijau dan peralatan di dermaga pelabuhan.

Pertanyaan yang sering diajukan

Anda mungkin juga tertarik dengan ini

Garansi igus chainflex untuk Kachel-Leitungen dengan garansi 4 tahun.

kabel chainflex

Rantai kabel dengan pemberitahuan garansi untuk produk igus di lingkungan produksi.

Sistem readychain lengkap

Kran kapal mengangkat komponen; inset menunjukkan dua orang merakit sistem e-loop besar.

Perencanaan proyek

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi