Teknologi bearing dan sistem suplai energi untuk pembangkit listrik tenaga air

Pembangkit listrik tenaga air

Inilah yang akan Anda temukan di halaman ini:

Sistem screen, pembersih screen

Sistem pembawa kabel basic flizz®

  • sistem lengkap yang hemat biaya, terdiri dari energy chain, kabel chainflex® dan housing stainless steel
  • Perlindungan terhadap cuaca dan kotoran
  • Perawatan yang rendah, untuk jarak lintasan hingga 100 m

Turbin air

Plain dan spherical plain bearings

  • flanged bushings bebas pelumasan yang terbuat dari bahan serba guna iglidur ® G atau iglidur ® H terutama untuk aplikasi bawah air. Untuk tekanan permukaan yang sangat tinggi, kami merekomendasikan igutex ® TX1.
  • rod end igubal**® KBRM**: bebas korosi, cocok untuk media cair, dengan spherical cap bulat polimer yang diperkuat serat yang kuat dan panjang

Konverter energi gelombang

Point absorber

Bearing technology dan e-chain® Semi-finished

Oscillating Wave Surge Converter

Plain bearing

  • Untuk memandu piston:
    Cylindrical bushings iglidur ® H370 untuk beban tinggi, dengan ketahanan aus yang sangat baik di bawah air
  • Untuk memperbaiki water column dan gerakan putar utama:
    wound plain bushings berkekuatan tinggi igutex**® TX1** atau igutex ® TX2, sangat tahan aus di bawah beban ekstrem

Plain bearing

  • Untuk panduan piston:
    Cylindrical bushings iglidur ® Q untuk beban tinggi, tahan aus pada banyak shafts
  • Untuk menopang sumbu utama:
    wound plain bushings berkekuatan tinggi igutex ® TX1 atau igutex ® TX2, sangat tahan aus di bawah beban ekstrem

Pompa air laut

Plain bearing

Attenuator

Plain bearing


Kisah sukses

CorPower Ocean point absorber

Suplai energi yang aman bahkan dalam gelombang tinggi

Wave energy converter Rotary Wave

Plain bearings untuk konverter energi gelombang yang tahan lama

Wave energy converter PolyGen

WEC pertama yang terbuat dari plastik yang digerakkan secara andal dengan iglidur®

Tidal turbine Tocardo

Transmisi energi tanpa gangguan pada turbin tidal

OpenHydro tidal turbine

Turbin tidal bergerak dengan aman di laut yang berombak

basic flizz® dan pembangkit listrik tenaga air Schlossmühle

Menghemat ruang dan biaya perawatan: sistem basic flizz® pada pembersih screen

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi