Pasokan energi – terlindungi dan fleksibel

Sebuah "basic flizz®" e-chain® pada pembersih layar turbin air menghemat ruang dan biaya perawatan.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: pasokan energi flizz dasar®, kabel chainflex®
  • Persyaratan: Sistem perutean kabel yang aman dan ringkas diperlukan untuk menggantikan sistem festooning saat ini. Solusi baru ini juga harus mudah dipasang dan dipelihara.
  • Industri: Energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga air
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Flizz dasar® dipasang sepenuhnya hanya dalam waktu 1,5 jam. Hanya dibutuhkan ruang pemasangan 30 cm untuk kabel sepanjang 15 meter. Pasokan energi tersembunyi dengan baik dan mudah diakses untuk pemeliharaan atau penambahan kabel baru.
Gambar kedua menunjukkan sebuah penggilingan di tepi air; di kiri ada sistem rantai kabel igus pada mesin.

Masalah

Solusi

Lengan putar untuk pintu air di کنار kanal air.
Rantai kabel dalam pemandu logam di tepi atap melindungi kabel di luar ruangan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi