GLV micro - Guide trough vertikal untuk pengangkat shuttle

Studi desain: Panduan aman vertikal di ruang terbatas

GLV micro
Tech up
  • Sistem panduan yang ringkas dan menguntungkan untuk ruang instalasi minimal
  • Pemanduan rantai energi yang andal dengan dinamika tinggi
  • Transmisi data yang andal melalui kabel, bukan transmisi data optik yang mahal
Cost down
  • Aman dari kegagalan
  • Perakitan cepat
  • Perawatan yang rendah
Proof
  • Tes di laboratorium igus®
Sustainability
  • Tidak perlu mengganti kontak geser (dibandingkan dengan sistem busbar) Memiliki rantai
  • energi atau rantai seret Anda didaur ulang di akhir siklus hidupnya dalam program daur ulang igus® Chainge®. Apa
  • pun produsennya. igus® telah menjadi investor di Mura Technology sejak awal dan mempromosikan daur ulang bahan kimia. Dari sampah plastik menjadi minyak mentah dalam 20 menit.

Sistem pembawa kabel vertikal lainnya

Alternatif untuk gulungan kabel

Sistem liftband
  • Ruang pemasangan yang lebih ringan dan lebih sedikit
  • Mewujudkan aplikasi vertikal dengan mudah
  • Akselerasi hingga 2 m / s2
  • maks. panjang ekstensi 13 m
  • radius tikungan kabel hingga 250 mm

Dalam kasus lateral acceleration yang tinggi

guidelok slimline P
  • Desain modular
  • Desain yang sangat senyap dan hemat ruang
  • Juga untuk dinamika tinggi dan akselerasi lateral
  • Aksesibilitas yang mudah untuk servis
  • Perakitan yang cepat dan mudah

Sistem pemandu

Sistem panduan zig-zag
  • Jarak tempuh yang sangat tinggi dimungkinkan
  • Abrasi rendah, karena hampir tidak ada gesekan
  • Pembatasan radius tikungan kabel yang rendah
  • Tidak berisik dan sangat hemat tempat
  • Cukup dorong kabelnya

Anda mungkin juga tertarik dengan

Energy chains
Untuk rangkaian produk standar
Alat konfigurasi energy chain
Ke konfigurator
Potensi penghematan energy chains
Ke potensi penghematan
Program daur ulang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi