Guidelok slimline "P" dan "P.S": sepenuhnya terbuat dari plastik

Lebih hemat biaya, lebih ringan dan bahkan lebih mudah dipasang - guidelok slimline "P" dan "P.S" - seluruhnya terbuat dari plastik

  • Penghematan biaya dan berat yang signifikan dibandingkan dengan penutup yang lengkap
  • Sekarang juga untuk jalur yang sangat sempit
  • Ini juga mengurangi biaya transportasi
  • Pemasangan yang cepat, aman dan mudah dengan menjepitkan rel pemandu
  • Minimalisasi kebisingan yang signifikan
  • Aksesibilitas yang mudah untuk servis
  • Energi, data, dan media lain ditransmisikan dalam satu sistem dengan aman dan tanpa gangguan

Baru: guidelok slimline GLSL.P.S.2

.

Untuk ruang instalasi yang sangat sempit

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability


guidelok slimline P.S

.

.

Dimensi [mm]

Part No. guidelok P seri e-chains Lebar bagian dalam Bi [mm]Jari-jaari tekuk R [mm]
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Dimensi [mm]

Part No. guidelok P.S seri e-chains Lebar bagian dalam Bi [mm]Jari-jaari tekuk R [mm]
GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF 2700 100150

Model terdahulu: guidelok slimline "F": Hingga 7m/s dan 10m/s2

Area aplikasi yang umum: Mesin penyimpanan dan pengambilan, pengangkat, lift, lift konstruksi dan lift crane, sistem beban mini.

  • Hingga 7m/s dan 10m/s2
  • Hemat hingga 80% trough
  • Untuk aplikasi menggantung hingga ketinggian 50m
  • Tidak ada chain yang terbanting, keandalan fungsional yang tinggi berkat tuas pengunci dan rel pemandu
  • Pemasangan yang cepat dan sangat mudah
  • Minimalisasi kebisingan yang signifikan
  • Aksesibilitas yang mudah untuk servis
  • Energi, data, dan media dalam satu sistem

.

.

.

Dimensi [mm]

Part No. seri e-chains Lebar bagian dalam Bi [mm]Jari-jaari tekuk R [mm]Max. Kecepatan vertikal [m/s]Max. Kecepatan horizontal [m/s]
GLSL.F+.255.10.R255 10315047
GLSL.F+.2700.10.R 270010015047

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi