Bearings tanpa pelumasan untuk aplikasi dalam teknologi fluid

Sistem hidrolik dan pneumatik

Teknologi valve fluida

Teknologi katup

Pompa listrik

Teknologi pompa

Meteran air

Sistem meteran

Silinder pneumatik

Konsumen/komponen

HVAC: Pemanasan, Ventilasi, Pendingin Udara

Pendingin udara Louvre

Peredam

Kipas

Kipas angin

Teknologi katup - Aktuator

Katup penutup

Katup

Penggeser
  • Plain bearing dan guide ring memiliki ketahanan terhadap kotoran, misalnya menggunakan material iglidur® G untuk pemandu piston vertikal.
  • Geometri spindel yang dipatenkan serta mur spindel tahan bahan kimia, misalnya terbuat dari iglidur® J350 untuk penggerak vertikal body penutup.
Katup media

Cock

Katup throttle

Butterfly/throttle valve

  • iglidur® Plain bearing Q untuk beban dinamis tinggi pada titik-titik poros flap
  • Dioptimalkan untuk gerakan putar flap

Teknologi katup - Aktuator

Penggerak linier

Liner drive

Penggerak rotari

Rotary drive

Teknologi pompa

Pompa air pendingin

Glandless pumps

  • Plain bearing yang tahan media, misalnya terbuat dari iglidur® H3 untuk bantalan poros penggerak
  • Rotasi hingga 6.500 rpm dimungkinkan melalui rotasi dalam media (air, oli, dll.)
Pompa vertikal

Vertical pump

  • Plain bearing yang tahan terhadap air limbah, misalnya terbuat dari iglidur® UW untuk bantalan poros penggerak
  • Kecepatan tinggi jangka pendek hingga 2 m / s dimungkinkan dalam kondisi tanpa pelumas
Pompa peristaltik

Peristaltic pumps

Sistem meteran

Meteran air

Pengukur air

Meteran gas
Gas Meter
  • Plain bearing bebas pelumasan, misalnya terbuat dari iglidur® G pada mekanisme pompa meteran
  • Coupling rods khusus untuk transmisi gaya pada gearbox
  • Gear plastik tahan aus pada transmisi

Konsumen/komponen

Silinder hidrolik

Hydraulic cylinder

Silinder pneumatik

Silinder pneumatik

Strut gas

Pegas tekanan gas


Flaps

Peredam multi-daun

Peredam Louvre

Unit kontrol

Unit kontrol

  • iglidur® Plain bearing Q untuk beban dinamis tinggi pada titik-titik poros flap
  • Dioptimalkan untuk gerakan putar flap

Kipas

Turbin

Kipas angin

  • Bearing bola xiros dengan keausan rendah dan tahan terhadap media yang memungkinkan pengoperasian dengan kebisingan rendah

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi