Ubah Bahasa :

e-skin® - Pemisah interior berbentuk cincin yang dioptimalkan keausan yang terbuat dari plastik tribo untuk masa pakai kabel yang lama.
Pemisah yang dibentuk pada dua setengah cangkang, yang hanya dimasukkan ke dalam tabung e-skin yang bergelombang di ruang bersih®. Bahan iglidur® J yang dikenal dari rangkaian iglidur® sangat tahan aus dan secara drastis meminimalkan abrasi di antara kabel.
Untuk seri
Bagian No.
tinggi bagian dalam
Bagian No ... Masukkan alas
SK20
SK20.2.H.5
17 mm
110.30 J
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28 / SK28 / SKY28
SK28.3.H.5
28 mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40 / SKS40 / SKY40
SK40.3.H.5
40 mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Catatan: Pemisahan interior dipasang pada titik sambungan dari pasokan energi e-skin®!!!

Tersedia dari stok
tabung bergelombang e-skin® adalah tabung bergelombang yang terdiri dari cangkang atas dan bawah yang benar-benar tertutup saat disambungkan. Mekanisme pembukaan yang sederhana dan dapat ditutup kembali memungkinkan perawatan dan pemeriksaan kabel yang digunakan tanpa kerumitan. Oleh karena itu, e-skin® menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan tabung bergelombang konvensional dan tersedia dalam tiga versi:

e-skin® Hybrid SKY
Untuk panjang yang tidak didukung hingga 1,4 mm dan ruang pemasangan dari 200 mm

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB