Rantai energi untuk mesin pemotong jet air 3D XXL

Pasokan energi yang tidak didukung dan tahan lama dengan jarak tempuh 32m untuk swarf

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Rantai energi polimer seri E4.1, kabel energi chainflex, kabel bus CAN,  sistem guidelok untuk rantai energi
  • Persyaratan: Kepala pemotongan harus dipasok dengan aman dengan energi, sinyal, udara terkompresi dan air, berjalan hingga 32m dan beroperasi pada kecepatan perjalanan maksimum 20m/menit. Karena adanya gesekan dan swarf, run bagian atas tidak diperbolehkan meluncur pada run bagian bawah.
  • Industri: Peralatan mesin
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Berkat sistem guidelok, pemanduan yang kuat pada upper run dapat dijamin dengan sedikit komponen dan cara yang sederhana. Masa pakai rantai meningkat dan swarf tidak dapat merusaknya.
Sistem pemotongan jet air

Masalah

Solusi

umpan kabel chainflex
guidelok
Energy chain
Energy chain

Sketsa prinsip dari sistem pemotongan gantry 3D Waricut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi