Sistem rantai kabel igus dalam tampilan perakitan teknis dengan beberapa pemandu kabel.

guidelok horizontal

Panduan jalur yang lebih tinggi untuk long travels dan unsupported di area-area yang penuh serpihan

Sistem Guidelok horizontal dengan komponen bernomor pada rantai kabel.
  • Chip tidak dapat tersangkut di antara permukaan geser pelari atas dan bawah
  • Sistem modular dengan sedikit bagian (juga memungkinkan tanpa palung lateral)
  • Peningkatan yang sangat besar dalam panjang rantai energi yang tidak didukung
  • Pemandu lari atas yang cerdas dengan penahan rol yang dapat diputar
Dimensi pemasangan guidelok horizontal dengan garis ukuran dan sketsa berdimensi.
Dimensi pemasangan guidelok horizontal dengan garis ukuran dan sketsa berdimensi.

Rangkaian produk | Seri 907.645 | Untuk radius tekukan hingga 300mm

Part No.Untuk seriLebar bagian dalam Bi:Jari-jari tekuk
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Rangkaian produk | Seri 907.837 | Untuk radius tekukan dari 350 hingga 500mm

Part No.Untuk seriLebar bagian dalam Bi:Jari-jari tekuk
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Prinsip desain

Rantai kabel pada rig uji di bengkel industri.
Sistem industri otomatis dengan portal oranye di atas modul mesin.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi