Tidak didukung pada jarak tempuh 28m: rantai energi untuk mesin milling DECKEL MAHO

Pemandu kabel modular untuk pusat permesinan berkinerja tinggi DMU 600 Gantry

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: guidelok horizontal
  • Persyaratan: Modularitas tinggi: Alat berat harus dapat diperpanjang dari 6 hingga 28 meter. Jalur lintasan yang panjang. Kecepatan dan akselerasi perjalanan yang tinggi.
  • Industri: Peralatan mesin
  • Kesuksesan bagi pelanggan: Dengan guidelok, selang dan kabel yang berat dipandu dengan aman dengan cara yang mandiri dan panjang lintasan 28 m yang diperlukan dapat direalisasikan tanpa masalah. Rantai energi juga dirancang untuk kecepatan dan akselerasi tinggi, masa pakai yang lama, serta pemasangan yang cepat dan mudah.
Alat mesin DECKEL MAHO Pfronten

Masalah

Solusi

Alat mesin DECKEL MAHO Pfronten
Alat mesin DECKEL MAHO Pfronten

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi