Laboratorium uji untuk energy chains

  • 2.147 m² (total luas igus® laboratorium uji 3.800 m²)
  • Lebih dari 15.000 pengujian per tahun untuk semua produk
  • 53 sistem pengujian
  • 10 miliar siklus e-chain® per tahun di laboratorium uji e-chain® dan chainflex®
  • 3 miliar siklus pengujian untuk rantai elektronik saja®

Jenis tes apa yang dilakukan?

Alat uji baru untuk perjalanan jauh

  • Rantai energi roller
  • Kecepatan perjalanan hingga 8 m / s dimungkinkan
  • Jarak tempuh hingga 400 m dapat direalisasikan
  • Jalur uji 200 m
  • Sistem yang sepenuhnya otomatis
Rantai kabel untuk lintasan panjang di sepanjang instalasi industri.

Laboratorium ruang bersih

Instalasi uji di ruang bersih dengan kabinet tertutup besar dan panel kontrol di bagian atas.

Tes dingin

  • Suhu: -40 ° C
  • Perjalanan: 4,32m
  • Kecepatan: lebih dari 0,7 m / s
  • Frekuensi: sekitar 6.900 siklus/hari

Uji ketahanan media

Apa yang terjadi pada hasil tes?

Laboratorium pengujian dengan rantai kabel dan tablet untuk memilih produk.

Alat online

Rantai kabel dan kabel di produksi, dengan penanda “Baru”.

Inovasi e-chain

Portal digital di desktop, tablet, dan smartphone menampilkan data pemantauan serta grafik.

smart plastics

Tes yang dipilih

Rantai kabel dengan bundel kabel biru di lini produksi otomatis.

uji rantai energi untuk panjang yang tidak didukung, kekuatan tarik dan kekuatan putus

Rantai kabel tahan minyak pada mesin.

Uji oli dengan rantai energi

Konveyor dengan rantai kabel di sepanjang fasilitas industri.

Uji kebisingan dengan rantai energi

Seorang pria mengukur volume dengan mikrofon dan layar di ruang kedap suara.

Perbandingan volume

Konveyor di ruang bersih dengan rantai kabel dan monitor.

Rantai energi uji ruang bersih

Turbin angin dan rig uji untuk pengukuran gaya tarik di laut.

Uji gaya tarik dengan rantai energi lepas pantai

Kami ingin menguji aplikasi Anda

Informasi lebih lanjut

Rangkaian uji di laboratorium igus dengan komponen mesin dan sensor.

laboratorium uji

Rantai kabel menuntun kabel pada sistem mesin bergerak.

Sistem rantai energi

Konfigurator online igus untuk cable chain dan konektor pada monitor.

rantai elektronik® Konfigurator online

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi