Uji perbandingan: Waktu perakitan E4.1L

Menghemat waktu perakitan dengan energy chain yang paling cepat digunakan

Harnessing yang cepat menghemat waktu dan uang

Sistem pemisah dengan kabel oranye di dalam rantai kabel.
Rantai kabel di lini produksi dengan sistem pemandu bergerak.

Uji perbandingan

e-chain E4.48L Competitors
Tinggi bagian dalam/luar 48mm/64mm 40mm/62mm
Lebar dalam/luar 105mm/125mm 67mm/76mm
Pitch 67mm 76mm
Berat per meter 1.73kg 2.08kg

Hasil pengujian

Rantai kabel E4.48L dengan beban pada satu bentang.
Sambungan rantai kabel dengan panah beban tarik ke atas dan ke bawah.
Rantai kabel E4.48L dalam uji patah pada rig uji dengan panah beban.
Rantai kabel e-chain dengan label dan kabel terhubung untuk pemandu linier.
Rantai kabel seri E4.48L dengan beberapa mata rantai dan palang atas.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi