Rantai energi roller yang kuat pada bongkar muat kapal dengan jarak tempuh lebih dari 400m

Pada derek STS di Malaysia ini, rantai energi roller mengurangi daya penggerak hingga 75%.

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Kabin derek: rantai energi E4/4 (tipe 4040), alat bantu penanganan beban (troli): Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kabel, palung pemandu baja tahan karat dan penutup
  • Persyaratan: Kondisi lingkungan yang korosif, menghasilkan debu
  • Industri Derek, pembongkar muatan kapal
  • Keberhasilan pelanggan: solusi pasokan energi lengkap dari satu sumber, solusi yang dapat diandalkan untuk kondisi lingkungan yang sangat korosif
Energy chain

Masalah

Solusi

  • jarak tempuh 73 m
  • Kecepatan 19,8 m / menit.
  • Akselerasi 0,5 m / s2
  • Berat pengisian 4,1 kg/m
  • Berbagai kabel dari program chainflex®
  • jarak tempuh 90 m
  • Kecepatan 189,6 m/menit.
  • Akselerasi 1 m/s2
  • Berat pengisian 41,03 kg/m
  • Rantai elektronik yang digunakan® Rol-E-Chain 5050R.21/21/21.250.0
  • Semua kabel igus® chainflex®
  • Perjalanan longitudinal (Perjalanan Silang) 441.3
  • Akselerasi 0,1 m/s2
  • Kecepatan adalah 30 m/menit.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi