Kontak
PT. igus® Indonesia

Taman Tekno BSD

Sektor XI, Blok L1 No. 15

Tangerang Selatan 15314

+62 21 7588 1933
+62 21 7588 1932

Sistem E6.1: generasi baru pengoperasian yang tenang dan cleanroom yang sesuai dengan echains®

Setelah 10 tahun yang sukses sebagai cleanroom chain dan “whisper“ chain, generasi baru sedang menunggu di sayap. Di samping penggunaan E6 yang sudah teruji dan terbukti, generasi baru menawarkan keunggulan tambahan yang semakin menyederhanakan pengoperasian. Selain itu, perubahan desain telah meningkatkan aksesibilitas ke interior, mengurangi bobot, dan mempermudah perakitan.

Pesan sampel gratis sekarang

  • Opsi tanpa camber (NC) hanya dengan memutar tautan dalam
  • Sangat tenang karena pitch kecil dan "rem" dalam sistem stop dog
  • (E61.29.070.055.0 pada 1m/s = 32dB(A) menurut uji internal igus 4479)
  • Getaran yang sangat rendah
  • Sistem konektor abrasi rendah (tidak perlu baut dan lubang)
  • Nyaris tidak ada efek poligon, sehingga pengoperasian "rolling lancar"
  • Desain interior yang halus untuk masa pakai yang lama untuk kabel dan selang
  • Seri E61.29: crossbars di kedua sisi dapat dibuka dan dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar
  • Penghematan berat sekitar 30% dibandingkan dengan sistem E6
  • Hemat biaya


Crossbar dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dan luar, di kedua sisi

siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami E61.29

Tinggi dalam hi: 29mm
Lebar dalam Bi: 30-140mm
Jari-jari tekuk R: 55-150mm
Pitch: 22mm


Crossbars dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar, dari kedua sisi

EF61.29

Tinggi dalam hi: 29mm
Lebar dalam Bi: 30mm
Jari-jari tekuk R: 140mm
Pitch: 55mm


Crossbar dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar

E61.35

Tinggi dalam hi: 35mm
Lebar dalam Bi: 30mm
Jari-jari tekuk R: 140mm
Pitch: 55mm

siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami E61.40

Tinggi dalam hi: 40mm
Lebar dalam Bi: 40mm
Jari-jari tekuk R: 300mm
Pitch: 63mm

siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami E61.52

Tinggi dalam hi: 52mm
Lebar dalam Bi: 40mm
Jari-jari tekuk R: 300mm
Pitch: 75mm

E61.62

Tinggi dalam hi: 62mm
Lebar dalam Bi: 50-400mm
Jari-jari tekuk R: 115mm
Pitch: 50mm

E61.80

Tinggi dalam hi: 80mm
Lebar dalam Bi: 50mm
Jari-jari tekuk R: 600mm
Pitch: 150mm


Alat bantu pemilihan e-chain®

Anda dapat menemukan e-chain® yang tepat dengan cepat dengan memasukkan parameter konkret dan dengan bantuan tabel perbandingan.

Instruksi perakitan

Menggabungkan, memisahkan, dan membuka e-chain® dan e-tube.

Contoh aplikasi

Aplikasi di berbagai sektor industri dan di laboratorium uji igus®.


e-chain dengan 6.1 - crossbars yang dapat diputar

Untuk melindungi kabel dan selang di e-chain® bahkan lebih efektif lagi, desain E6.1 yang baru telah sangat maju. Pembuka crossbars sangat halus dan bulat, seperti transisi dari link chain ke pembukaan crossbar. Semua lokasi injeksi dan penandaan diposisikan di luar penampang kabel.

Sektor industri dan aplikasi tipikal

industri semi konduktor

Industri Printer/Plotter

Untuk aplikasi dengan max. akselerasi

Saat kebisingan dan keausan minimum itu menjadi sangat penting


Y = berat [kg/m]
 
Generasi E6.1 baru memiliki kemampuan akselerasi yang meningkat berkat pengurangan bobot - e-chain® juga sangat senyap dan sangat dinamis.
Uji Fraunhofer Y = Tingkat kebisingan dB (A)
 
Seri E61.29 menjalani pengujian kebisingan di lab igus® dan menunjukkan tingkat kebisingan pada -2 dB (A) di bawah tingkat kebisingan terdepan di kelasnya dari igus® Seri E6.29.

igus® untuk cleanrooms - kesesuaian dengan E6.1 e-chains®

Dengan menggunakan bahan khusus, abrasi e-chain® yang sudah rendah dapat dikurangi lebih jauh. Dalam banyak aplikasi yang memerlukan solusi khusus yang rumit, e-chain® standar sederhana dapat digunakan sebagai gantinya. Program pengujian komprehensif telah dirancang dan dilakukan untuk penggunaan meluncur dan unsupported. Untuk banyak aplikasi, e-chains® dalam bahan khusus hampir bebas abrasi. Pengujian IPA memastikan bahwa igus® e-chains® memenuhi persyaratan cleanroom. "Diuji dan disertifikasi sebagai yang terbaik!" e-chains® untuk aplikasi cleanroom menuntut ketahanan aus yang sangat tinggi pada komponen bergerak. e-chains®, misalnya, harus sangat tahan aus, untuk memenuhi persyaratan normal untuk lingkungan yang sensitif seperti itu.

Energy chain yang kompatibel dengan Cleanroom

Klasifikasi IPA - Laporkan IG1303-640-1: ISO Class 1, menurut standar DIN EN ISO 14644-1
untuk seri E61.29.050.075.0.CR dengan v = 0.5m/s, 1.0m/s, 2.0m/s

Energy chains yang berjalan mulus

Noise sangat rendah
E61.29.070.055.0 pada 1m/s = 32dB(A) menurut uji internal igus 4479)


siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami