igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
62 mm
Maks. diameter kabel
46 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
115 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 221.858 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 4.437.160
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E61.62.05.115.0IDR 4.437.160
Seri E61.62 | Dapat dibuka sepanjang jari-jari dalam dan outer radius, dari kedua sisi | Tinggi bagian dalam: 62mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE61.62.05.115.050115

.jpg)