igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
29 mm
Maks. diameter kabel
25 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
55 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 39.284 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.807.064
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : EF61.29.030.055.0IDR 1.807.064
Energy chain seri EF61.29 | Crossbars yang dapat dilepas di sepanjang outer radius dalam dan luar | Tinggi bagian dalam: 29mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitEF61.29.030.055.03055

.jpg)