E2 R100 - Tabung elektronik dua bagian - Perlindungan chip - Tutup yang dapat diputar

  • Perlindungan yang sangat baik terhadap chip (termasuk chip panas)
  • Kuat dan anti bocor
  • Dapat dibuka baik secara internal maupun eksternal - tutupnya dapat diputar atau dilepas, waktu perakitan lebih singkat
  • Hemat ruang karena rasio dimensi dalam/luar yang baik
  • Opsi partisi interior modular
  • Sistem stop-dog ganda untuk masa pakai yang lebih lama dan panjang yang tidak didukung

tinggi bagian dalam 21 mm

Seri R117

Seri R117

Beli R117 sekarang
R118

Seri R118

Beli R118 sekarang

tinggi bagian dalam 40 mm

R157

Seri R157

Beli R157 sekarang
R158

Seri R158

Beli R158 sekarang

tinggi bagian dalam 50 mm

R167

Seri R167

Beli R167 sekarang
R168

Seri R168

Beli R168 sekarang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi