igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
40 mm
Maks. diameter kabel
37 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 99.498 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 2.188.956
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 158.040.100.0.+IDR 2.188.956
Energy tube R158 | Hemat biaya, perlindungan terhadap kotoran dan swarf, dapat dibuka sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 40 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit158.040.100.0.+40100

.jpg)