igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
50 mm
Maks. diameter kabel
46 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 162.610 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 2.926.980
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 167.050.100.0.+IDR 2.926.980
Energy tube R167 | Efisien biaya, perlindungan terhadap kotoran dan serpihan, dapat dibuka sepanjang radius dalam | tinggi bagian dalam: 50 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit167.050.100.0.+50100

.jpg)