igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
21 mm
Maks. diameter kabel
17 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
20 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 40.572 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.338.876
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 117.020.063.0IDR 1.338.876
Energy tube R117 | Hemat biaya, perlindungan terhadap kotoran dan serpihan | tinggi bagian dalam: 21 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit117.020.063.02063

.jpg)