rantai energi - Istilah dan definisi teknis

Singkatan Penjelasan:Satuan
αSudut rotasi [°]
ΔMDeviasi dari titik tengah [mm]
aPercepatan[m/s2
ARrantai energi radius luar (untuk twisterchain®) [mm]
BaLebar luar [mm]
BiLebar dalam [mm]
BRa Lebar luar palung pemandu [mm]
BRi Lebar bagian dalam palung pemandu [mm]
D Lebih dari panjang rantai elektronik® radius di posisi akhir [mm]
D2Panjang tambahan untuk meluncur dalam lintasan yang panjang [m]
FLBPanjang yang tidak ditopang dengan melorot [mm]
FLGPanjang lurus yang tidak didukung [mm]
FLULari bawah yang tidak didukung [mm]
FLPPanjang yang diproyeksikan tidak didukung [m] [mm]
FL90Aplikasi yang dipasang di samping [m] [mm]
FLmaks.Berat isi maksimum [kg/m]
HTinggi jarak bebas nominal [mm]
H2Ketinggian jarak bebas dengan moving end yang diturunkan [mm]
haRantai elektronik® Tinggi tautan eksternal [mm]
HFKetinggian jarak bebas yang diperlukan [mm]
hiTinggi dalam [mm]
HRaKetinggian palung luar [mm]
HRiKetinggian trough bagian dalam [mm]
IRrantai elektronik radius dalam®[mm]
KPengaya untuk radius tikungan untuk menghitung panjang rantai elektronik [mm]
K2Penambahan untuk radius tikungan jika titik pemasangan diturunkan (untuk perjalanan jauh) [mm]
LKrantai elektronik®-length [mm]
nJumlah tautan [1]
nMonJumlah set instalasi (kiri/kanan) [1]
nRiJumlah set palung (kiri/kanan) [1]
RJari-jari tekuk[mm]
RBRRadius Tikungan Terbalik [mm]
S Jarak lintasan[mm]
S/2Setengah panjang perjalanan [mm]
Trantai elektronik® lapangan[mm]
v Kecepatan[m/s]
X1Batas mesin bagian dalam (twisterchain) [mm]
X2rantai elektronik radius luar® termasuk. Ruang kosong [mm]

Rumus

FormulaPenjelasan:
LK = S/2 + Krantai elektronik®® -panjang, semua jenis pemasangan, ujung tetap di tengah perjalanan , kecuali gerakan melingkar dan sebagian besar perjalanan panjang (untuk FLG, FLB) [m].
LK = S/2 + ΔM + K rantai elektronik®® -panjang, ujung tetap di luar pusat jalur perjalanan (untuk FLG, FLB dan ΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] rantai elektronik®® -panjang untuk jarak tempuh yang jauh, ujung tetap di tengah jarak tempuh
SFLB = 2 * FLB Perhitungan panjang perjalanan maksimum, tidak didukung dengan sag
SFLG = 2 * FLG Perhitungan panjang perjalanan maksimum, lurus tanpa penyangga
BRI ≥ Ba + 5 Lebar palung pemandu minimum
HRI ≥ 2 * ha Ketinggian minimum palung pemandu untuk aplikasi meluncur
K = R * π + (2 x T) Penambahan untuk radius tikungan

Prinsip pembukaan

desain "easy"
Tidak untuk dibuka
Tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari luar
triflex® R benar-benar tertutup
Prinsip ritsleting
palang yang dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari kedua sisi

crossbars yang dapat dibuka di sepanjang jari-jari luar, dari kedua sisi

Crossbar dapat dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar
triflex R - "desain" yang mudah; cukup tekan kabel ke dalam
Dapat dibuka di sepanjang radius bagian dalam dari satu sisi
Crossbars dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari dalam

crossbars yang dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang jari-jari bagian dalam

Dapat dibuka dari kedua sisi - tutup dapat dibuka di sepanjang radius luar, dari satu sisi
triflex R - versi ringan dengan "desain" yang mudah; cukup tekan kabel ke dalam
Dapat dibuka dari satu sisi pada jari-jari luar
Tutup dapat dilepas di sepanjang jari-jari luar
Pengisian yang mudah dari kedua sisi dengan desain "yang mudah"
triflex R - varian dengan mekanisme snap-lock

Piktogram dari jenis instalasi

Jenis gerakan yang tidak didukung
Jenis gerakan geser
Gerakan berputar
Jenis gerakan menggantung
Jenis gerakan berdiri
jenis gerakan zig-zag
Jenis gerakan diputar sebesar 90
Jenis gerakan horizontal/vertikal
Jenis gerakan berdampingan
Jenis gerakan gabungan
Lari jarak pendek mandiri
FLP panjang yang tidak didukung yang diproyeksikan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Product Manager ECS National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi