Aplikasi unsupported untuk lintasan yang pendek

Apa arti "panjang unsupported" artinya?

Diagram rantai kabel kantilever dengan ukuran H_F, H, R, S, dan FL_G untuk bagian atas dan bawah.

.

10 tips untuk suplai energi yang tahan lama di "aplikasi" unsupported

  • Panjang lintasan minimum hingga maksimum
  • Akselerasi, kecepatan gerak, dan frekuensi siklus
  • Clearance dalam energy chain
  • Aksesori
  1. Panjang unsupported - straight, unsupported dengan upper run yang lurus:
    energy chain memiliki pretensi lengkungan atau lurus.
  2. Panjang unsupported - dengan sag, unsupported dengan sag yang diizinkan:
    energy chain memiliki sag lebih dari setengah tinggi luar e-chain®.
  3. Critical sag:
    Sag yang terjadi lebih tinggi dari nilai yang diizinkan yaitu lebih dari tinggi luar e-chain®. Pemasangan dengan critical sag harus dihindari.
Grafik panjang bentang bebas sistem e-chain dengan tiga tingkat beban 1, 2, dan 3.

Gunakan diagram beban untuk memeriksa nilai standar untuk panjang unsupported

Diagram beban untuk e-chain dengan panjang bentang bebas dan dua kurva FLG serta FLB.
Diagram beban untuk e-chain dengan panjang bentang bebas dan dua kurva FLG serta FLB.
Sumbu Y Sumbu X S
Berat isi [kg/m]Panjang unsupported [m]Jarak lintasan [m]
1,52,04.0

Apa yang harus dilakukan jika panjang unsupported tidak mencukupi?

  • Pilih energy chain yang lebih stabil
  • Mendukung energy chain dalam rentang unsupported. Opsi ini menghasilkan pembatasan dalam hal akselerasi, kecepatan, dan kebisingan. Tiga contoh dasar ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Silakan hubungi kami jika Anda mempertimbangkan opsi ini. Kami akan dengan senang hati membuatkan Anda proposal terperinci
  • Gunakan multiband e-chain® atau tempatkan dua energy chains di dalam satu sama lain. (Silakan hubungi kami)
  • Merancang lintasan sebagai aplikasi meluncur

.

.

B: Panjang lintasan keseluruhan dapat diperpanjang sampai maksimum 100% dari panjang unsupported dengan upper run yang lurus, dengan menggunakan support seperti pada gambar.

.

C: Panjang lintasan keseluruhan dapat diperpanjang sampai maksimum 100% dari panjang unsupported dengan sag yang diijinkan, dengan menggunakan support seperti pada gambar.

Pengaruh kecepatan dan akselerasi pada masa pakai

FLGFLB
v maks.[m/s]203
v puncak[m/s]50-
a maks.[m/s2]2006
puncak [m/s2]784-

.

Alat online igus untuk e-chain dengan pilihan dan perhitungan radius tekuk, kecepatan, suhu, dan rangka.

.

Rantai kabel hitam dengan bagian berwarna oranye pada sistem pemandu kabel.

.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi