Aplikasi meluncur untuk perjalanan jauh

Apa yang dimaksud dengan aplikasi meluncur?

Rantai kabel geser pada instalasi transportasi dengan sistem pemandu biru dan hitam.

Aplikasi meluncur satu sisi

Gambar skematik e-chain geser dengan jari-jari tekuk, panjang S dan S/2, serta ukuran A, B, C, D2, H2, dan H1.

Lk = S/2 + K

SingkatanBerarti Satuan
LkPanjang energy chain[mm]
S/2Setengah panjang perjalanan[mm]
KPengaya untuk radius tikungan untuk menghitung panjang rantai elektronik [mm]
AGuide trough dengan glide bar
BGuide trough dengan glide bar
CPanjang total dari guide trough

Dua aplikasi meluncur terbalik

Diagram e-chain dengan mata rantai dan radius tekuk untuk pemandu geser.
SingkatanBerarti Satuan
S/2Setengah panjang perjalanan [mm]
SJarak lintasan[mm]
RJari-jari tekuk [mm]
H2Ketinggian jarak bebas dengan moving end yang diturunkan [mm]
K2Add-on dengan ujung bergerak yang lebih rendah [mm]
HRIKetinggian bagian dalam palung [mm]
APanjang total dari guide trough [mm]

Bagaimana cara menemukan solusi yang tepat untuk aplikasi meluncur?

Alat online igus untuk e-chain dengan pilihan dan perhitungan radius tekuk, kecepatan, suhu, dan rangka.

konfigurator rantai energi

Simbol oranye untuk kontak e-chains.

Meminta dukungan ahli

Instalasi pengangkutan batu bara dengan ban berjalan dan penutup di area industri.

Produk yang cocok

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi