Rantai energi yang tahan chip

Rantai energi tahan swarf hingga +850°C

igumid® HT dalam pengujian

Rantai energi tahan chip hingga +120°C

e-chains seri R2.1

e-chains seri R2.1
  • Ketinggian internal: 26 hingga 75 mm
  • hemat biaya
  • Pengoperasian yang senyap karena rem bawaan

RX tube

RX tube
  • Ketinggian internal: 42 hingga 73 mm
  • IP diuji oleh TÜV NORD CERT GmbH
  • Kontur yang membulat memungkinkan chip memantul dengan mudah

Energy chain tahan swarf lebih lanjut

Energy chain tahan swarf lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi