kabel cleanroom

kabel chainflex® pada cleanroom

Apa itu Cleanroom?

Apa itu cleanroom?

Cleanroom

Bagaimana cara kerja cleanroom?

Laboratorium uji cleanroom

Apa spesifikasi bahan dan mesin yang digunakan di Cleanroom?

Cleanroom

Beragam jenis kabel untuk cleanroom – CFCLEAN

E6.1

CFCLEAN.EVO: Evolusi untuk cleanroom

CFCLEANEVO

Suplai energi bebas partikel dan bebas PTFE!

CFCLEAN

Manfaat kabel cleanroom kami

  • Tidak terjadi pembengkokan pada sistem akibat jacket kabel yang kaku.
  • Reset force yang rendah berkat struktur jalinan yang sangat fleksibel, konduktor khusus, dan tidak adanya outer jacket.
  • chainflex® CFCLEAN dirancang khusus untuk aplikasi tertentu, menawarkan pengurangan berat hingga 21 persen dibandingkan dengan kabel konvensional.
  • Sekitar. 16% lebih kecil diameternya dibandingkan dengan kabel berlapis standar yang ada di pasaran.
  • Tersedia mulai dari satu meter.
  • Prototipe konduktor: selesai dalam 48-72 jam
  • Semua kombinasi core/cross-section standar industri: data, bus, kontrol, motor – tersedia langsung dari stok, dengan garansi hingga 4 tahun*.

Tenaga tim untuk cleanroom

Konfigurator e-skin flat dengan CFCLEAN

Ini adalah e-skin® flat

  • Sangat efisien dalam fase prototipe
  • Ketersediaan maksimum melalui penggantian sederhana elemen yang rusak
  • Menghemat sumber daya, karena hanya elemen individual yang diganti jika terjadi kerusakan
e-skin flat

Apa yang baru dari CFCLEAN?

Produk igus lainnya yang cocok untuk digunakan di cleanroom

Seri energy chain E6.1

E6.1
  • Sangat tenang karena pitch kecil dan "rem" dalam sistem stop dog
  • (E61.29.070.055.0 pada 1m/s = 32dB(A) menurut uji internal igus 4479)
  • Getaran sangat rendah
  • Sistem konektor abrasi rendah (tidak perlu baut dan lubang)
  • Nyaris tidak ada efek poligon, sehingga pengoperasian "rolling lancar"
  • Desain interior yang halus untuk masa pakai kabel dan selang yang lebih lama
  • Seri E61.29: crossbars di kedua sisi dapat dibuka dan dilepas di sepanjang jari-jari dalam dan luar
  • Penghematan berat sekitar 30% dibandingkan dengan Sistem E6

Panduan linear

Panduan linear drylin yang dapat diterapkan pada cleanroom

Bearings slewing ring

Slewing ring bearing PRT cocok untuk cleanrooms

Kabel untuk digunakan di dry cleanroom

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi