Sumbu linear igus untuk otomatisasi dapur dengan gripper sedang digunakan.

Cepat dan mudah: otomatisasi dapur dengan plastik gerak

  • Tidak ada waktu henti mesin: komponen dapat dihitung secara online
  • Higienis & tidak peka terhadap kotoran, sesuai dengan standar FDA jika diperlukan
  • Hemat ruang dan berat

Bangun atau Beli

  • Diameter ruang kerja 660 mm dengan tinggi ruang kerja 180 mm
  • Tingkat pengambilan maks. 30 / menit.
  • Drylin yang melumasi sendiri dan bebas perawatan® Sumbu sabuk bergigi ZLW
  • Siap untuk dihubungkan dengan motor stepper dan pengontrol motor dryve D1
Seorang barista mengoperasikan mesin espresso di konter dengan pelanggan di kafe.
Solusi otomasi igus di restoran dengan lengan robot dan teknologi konveyor.

Plastik gerak yang dipilih untuk dapur yang sepenuhnya otomatis

Robot delta dalam rangka aluminium untuk aplikasi penanganan atau pick-and-place.

Robot delta drylin

  • Diameter ruang kerja 660 mm
  • Laju pengambilan maks. 30 menit.
  • Komponen yang dapat melumasi sendiri dan bebas perawatan

sumbu ke-7 drylin ZLW untuk robot

  • Penggunaan robot yang fleksibel, bukan kinematika yang
  • kaku Kit adaptor termasuk persiapan sistem rantai elektronik yang sesuai
  • Integrasi ke dalam kontrol robot igus ®
Tiga penggerak igus LCA-Barista-RLAmultithree di depan sumbu linear.

sistem gearbox modular drygear

  • Suhu aplikasi: +5°C hingga +50°C
  • Cocok untuk percikan air
  • Lebih ringan
  • Bebas pelumasan
Bantalan luncur dari plastik iglidur.

iglidur A160 bantalan biasa

  • Sesuai dengan peraturan FDA dan Uni Eropa untuk bahan kimia dan makanan
  • Sesuai dengan Peraturan UE 10/2011 EC
  • Resistensi media yang tinggi
Rumah bantalan igus igubal KCRM untuk aplikasi makanan.

Rod end dengan ulir female

  • Ujung batang yang dapat dideteksi untuk industri makanan: terbuat dari bahan yang sesuai dengan FDA dan EU 10/2011
  • Tidak ada peluang untuk kotoran berkat desain baru
Rantai energi igus dengan pengait pembuka oranye dan mata rantai hitam.

E2.1 e-chain

  • Pengisian yang cepat dan mudah
  • Rem terintegrasi untuk pengoperasian yang mulus dan senyap
  • Ruang pemasangan yang lebih kecil karena radius tikungan yang kecil dari 28 mm

Di mana plastik gerak sudah berhasil digunakan

Sistem otomatis dengan konveyor dan telur di dalam baki baja tahan karat.
Layar barista dengan beberapa botol minuman dan keran pada meja bar.
Mesin koktail dengan beberapa botol di dalam корпус bercahaya.
Sistem minuman Barobot dengan enam botol berwarna dan kepala dispenser pada rangka hitam.
Mesin kopi dengan dudukan filter dan teko kaca di atas alas merah.
Potongan melintang penggiling kopi barista dengan mekanisme penggiling dan engkol terlihat.
Kabinet kontrol otomatis dengan meja komputer di laboratorium.

Diuji untuk penggunaan nyata di laboratorium uji

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi