Produk perangkat medis

Teknologi medis dengan dudukan untuk MRI, rontgen, oftalmologi, dan pompa infus.

Produk terlaris kami untuk perangkat medis

Rantai kabel igus untuk lengan C medis dengan jalur kabel.

Stabilitas dengan desain yang ringkas

  • Versi tertutup untuk perlindungan kabel khusus dan keselamatan pasien
  • Mudah diisi: tutup dapat dibuka dari kedua sisi (kiri dan kanan)
  • Pengoperasian yang tenang berkat rem bawaan
  • Tersedia dalam warna putih berdasarkan permintaan
Modul PRM iglidur untuk C-arm medis dengan rantai kabel saat pemasangan dan tampilan produk.

Transmisi tanpa gangguan tanpa kontak geser

  • Memandu semua media dalam satu sistem
  • Hingga 85% lebih ringan dan hingga 70% lebih hemat biaya daripada sistem guide trough baja
  • 100% bebas korosi
Lengan C dengan rantai kabel triflex untuk perangkat medis, dengan pemandu selang hitam dan putih.

100% perlindungan ke segala arah

  • Alternatif ramah kabel untuk selang bergelombang
  • Tahan torsi dan bebas regangan
  • Tidak ada kabel yang tertekuk karena radius tekukan yang ditentukan
  • Juga tersedia dalam warna putih
Sistem penuntun kabel untuk meja rontgen medis dengan E2 micro dan dua varian warna.

Perlindungan kabel untuk ruang instalasi terkecil

  • Satu dan dua bagian, dari ketinggian bagian dalam 5mm
  • Bagian dalam yang halus untuk melindungi kabel yang sensitif
  • Waktu perakitan yang singkat: mudah dibuka dan ditutup
  • Juga tersedia dalam warna putih
Pelindung kabel dan perban iglidur untuk peralatan medis.

3 x masa pakai lebih lama

  • Lebih dari tiga kali lebih tahan lama daripada PA roller adapters
  • Berhasil diuji hingga beban radial 3.000N
  • Tahan suhu hingga +150°C
Kabel untuk teknologi medis pada lengan robot kamera dan dengan konektor CAT5e.

Dijamin 10 juta double strokes

  • Dikembangkan secara khusus untuk digunakan dalam gerakan terus menerus dalam energy chain
  • Outer jacket PVC, PUR atau TPE
  • Bersertifikat UL dan tahan minyak
  • Dalam panjang yang diinginkan: akurat hingga sentimeter
Bushing igus untuk perangkat medis dan optik di samping sebuah rakitan mekanis.

Berjalan mulus tanpa pelumasan dan PTFE

  • Varian bebas PTFE dari produk terlaris kami yang telah terbukti dalam teknologi medis
  • Koefisien gesekan terendah dalam operasi kering
  • Kecenderungan stick-slip yang sangat rendah
  • Mould-resistant menurut DIN EN ISO 846
Pengaturan ketinggian untuk perangkat medis dengan unit pemandu drylin TWE-04.

Panduan yang tepat dalam ruang instalasi terkecil

  • Dimensi yang ringkas untuk digunakan di ruang pemasangan yang sempit
  • Penyesuaian manual untuk ketinggian dan jarak bebas lateral pada carriage
  • Tipe yang kuat dengan lapisan elektronik
Cincin putar medis terpasang pada lengan robot.

Rotasi yang tenang tanpa pelumasan

  • Berjalan dengan tenang dan bersih berkat elemen geser plastik, bukan bola logam
  • Sistem modular
  • Dapat disesuaikan
  • Untuk ruang instalasi kecil: PRT-04 micro dengan diameter 60mm

Kisah sukses

Sistem lengan robot putih dengan selang kabel dan modul kerja bundar di dalam mesin.

Energy chain tahan torsi dalam robot sinar-X yang ringkas

Pompa infus dengan komponen bantalan untuk dosis presisi, sebagian tertutup oleh seseorang.

Dosis perfusor presisi tinggi dengan plain bearings iglidur

Aplikasi medis dengan komponen igus dalam kolase robotika, sistem penjepit, dan instalasi laboratorium.

Lebih banyak kisah sukses

Informasi lebih lanjut

Peralatan gigi dengan unit perawatan, mesin rontgen, dan mesin milling untuk medis.

Komponen untuk peralatan gigi

Produk cleanroom dengan komponen, kabel, dan instalasi di lingkungan ruang bersih.

Produk cleanroom

Bushing iglidur disusun dalam loop tak berujung.

Bagian khusus

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi