Temukan kotak sampel teknologi medis

plastik gerak untuk digunakan pada peralatan dan perabot medis dan laboratorium

Kotak sampel igus untuk teknologi medis dengan komponen bernomor dan bantalan luncur.

Apa yang ada di dalam kotak sampel Anda?

  1. drylin® Panduan profil W, T dan N ▼
  2. dryspin® Sekrup curam
  3.  penggerak ▼ iglidur ®
  4. bantalan biasa ▼ rantai energi E6
  5. ▼kabel chainflex® dan kabel penggerak yang disesuaikan ▼ 
  6. xiros B180
  7. bantalan bola dalam alur ▼ igubal® bantalan blok bantal ESTM ▼

3 iglidur® bantalan biasa

4 rantai energi plastik

Rantai R6.29 pada kabel chain dalam tampak samping.
  • Pengoperasian yang sangat senyap dan rendah getaran
  • Masa pakai yang lama berkat getaran minimal dan kekuatan tarik yang tinggi
  • Cocok untuk kecepatan dan akselerasi tinggi
  • Sangat tahan aus berkat konektor yang menggantikan baut dan lubang

6 xiros

Bantalan bola dengan sangkar plastik dan bola logam.
  • Cocok untuk suhu pengoperasian dari -40 ° C hingga +80 ° C
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Ketahanan kimia yang baik
  • Sesuai dengan FDA

7 igubal® Bantalan biasa bulat

Bantalan luncur igubal dengan flensa plastik.
  • seri dimensi: E, berdasarkan DIN ISO 12240
  • rumah yang terbuat dari bahan igumid yang diperkuat serat panjang dan tahan benturan® G
  • bola bulat yang terbuat dari bahan iglidur yang sangat tahan aus® W300
  • Cocok untuk jangka panjang untuk suhu dari -30°C hingga +80°C

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi