E2 R100 - Tabung elektronik dua bagian - Perlindungan chip - Tutup yang dapat diputar

  • Perlindungan yang sangat baik terhadap chip (termasuk chip panas)
  • Kuat dan anti bocor
  • Dapat dibuka baik secara internal maupun eksternal - tutupnya dapat diputar atau dilepas, waktu perakitan lebih singkat
  • Hemat ruang karena rasio dimensi dalam/luar yang baik
  • Opsi partisi interior modular
  • Sistem stop-dog ganda untuk masa pakai yang lebih lama dan panjang yang tidak didukung

Seri R117

Rantai kabel seri E2R100 dengan ukuran 21.

Seri R118

Rantai kabel E2R dengan dudukan kabel dan ukuran 21 mm.

Seri R157

Rantai kabel seri E2R setinggi 40 mm untuk pemandu kabel bergerak.

Seri R158

Rantai kabel seri E2R100 dengan ukuran 40.

Seri R167

Rantai kabel E2R lebar 50 mm dalam tampak depan.

Seri R168

Rantai kabel seri E2R dengan ukuran 50.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi