Lubrication-free and maintenance-free components for movement in laboratory equipment

Robot pipet dan bioreaktor untuk otomatisasi laboratorium dengan motion plastics oranye.

Produk terlaris kami untuk peralatan laboratorium

Sistem uji robot untuk perangkat laboratorium medis dengan tanda Fraunhofer IPA.

Kesesuaian cleanroom yang maksimum

  • Beroperasi dengan sangat senyap: maks. 38dB(A)
  • IPA kelas 1: hampir tidak ada keausan dan abrasi
  • Akses cepat dan mudah ke kabel berkat prinsip pengikat ritsleting
  • Stabilitas yang baik berkat tautan yang saling mengunci
Sistem rantai kabel untuk perangkat laboratorium medis dengan kabel terarah.

Perlindungan kabel untuk ruang instalasi terkecil

  • Bending radius terkecil untuk ruang pemasangan yang lebih sedikit
  • Mudah diisi, upaya perakitan rendah
  • Lebih hemat biaya daripada chain yang tertutup sepenuhnya
Kabel CF98.PLUS untuk peralatan laboratorium medis dalam sistem otomatis.

Dijamin 100 juta stroke ganda

  • Untuk beban maksimum dan radius yang sangat kecil hingga 3 x d
  • Terutama untuk aplikasi pendek dan sangat cepat
  • Garansi 4 tahun
Readychain untuk perangkat laboratorium medis dengan penuntun energi pada sistem penanganan otomatis.

75% lebih sedikit waktu perakitan

  • Energy chain® dengan kabel dan konektor dari satu sumber
  • Mengurangi sumber kesalahan berkat pemeriksaan yang ekstensif
  • Garansi 4 tahun
Sistem pemandu drylin-W untuk perangkat laboratorium medis dengan carriage dan rel dalam aplikasi.

100% sistem modular yang bebas pelumasan

  • Fleksibilitas maksimum berkat rel tunggal, ganda, dan melengkung
  • Lebih dari 50 carriage yang beroperasi mulus dengan elemen geser yang bebas pelumasan
  • Sangat ringkas, misalnya rel ganda WS-06-20
Sistem sumbu mini untuk perangkat medis dengan rel pemandu linear dan unit penggerak untuk peralatan laboratorium.

Sangat ringkas: 28 x 22cm

  • Modul lengkap dengan motor atau penggerak khusus
  • Tiga jenis carriage(basic/adjustable/preload) dengan dan tanpa penyangga lead screw yang diperkuat
  • Perakitan yang sangat mudah
Spindel Dryspin dengan mur untuk peralatan laboratorium medis.

Clearance aksial yang berkurang

  • yang bebas pelumasan Teknologi lead screw dengan efisiensi tinggi hingga 82%
  • Ideal untuk gerakan pemosisian yang presisi: lead screw nut zero-backlash untuk masa pakai dengan backlash aksial yang minimal
Bantalan medis dan roda gigi cincin untuk peralatan laboratorium.

Rotasi yang tenang tanpa pelumasan

  • Pengoperasian yang tenang dan bersih berkat elemen geser plastik, bukan bola logam
  • Sistem modular
  • Berbagai gear eksternal dan internal
  • Untuk ruang instalasi kecil: PRT-04 mikro dengan diameter 60mm
Bioreaktor dengan bantalan bola keramik dan saluran sambungan.

Hingga 65 kali lebih tahan lama

  • Tahan terhadap suhu, bahan kimia, dan bebas korosi
  • Masa pakai hingga 65 kali lebih lama dibandingkan dengan ball bearing PEEK standar
Bushing igus untuk mikroskop dan perangkat laboratorium medis di samping tampilan bantalan.

Berjalan mulus tanpa pelumasan dan PTFE

  • Varian bebas PTFE dari produk terlaris kami yang telah terbukti dalam teknologi medis
  • Koefisien gesekan terendah dalam operasi kering
  • Kecenderungan stick-slip yang sangat rendah
  • Mould-resistant menurut DIN EN ISO 846
Roda gigi cetak 3D dengan tumpukan serbuk.

Hingga 50 kali lebih tahan lama dibandingkan material konvensional

  • Filament, powder, dan resin yang tahan abrasi
  • Komponen yang disesuaikan dalam layanan 3D printing siap dikirim hanya dalam 1-3 hari
  • Cukup unggah model 3D Anda dan pesan secara online
Pencetakan 3D

Robot linear mulai dari €1.065,28

  • Hardware kontrol plug-and-play termasuk software gratis
  • Robot linear standar atau yang disesuaikan
  • Waktu pengiriman yang singkat

Aplikasi yang berhasil dalam teknologi laboratorium

Lini pengisian otomatis dengan konveyor, wadah, dan panel kontrol.

Gerakan yang bersih dalam jalur pengisian

Roda gigi plastik pada rangkaian logam di dalam mesin.

Ketepatan dalam alat analisis darah

Aplikasi medis dengan komponen igus dalam kolase robotika, sistem penjepit, dan instalasi laboratorium.

... dan kisah sukses lainnya

Informasi lebih lanjut

Produk cleanroom

Produk cleanroom dengan komponen, kabel, dan instalasi di lingkungan ruang bersih.

Bagian khusus

Bushing iglidur disusun dalam loop tak berujung.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi