Produk untuk furnitur medis

Lengan penopang modular dan troli untuk peralatan medis di samping tempat tidur rumah sakit.

Produk terlaris kami untuk furnitur dan peralatan medis untuk ruang perawatan

Roda ranjang rumah sakit dan bantalan bola igubal untuk furnitur medis.

Penghematan biaya hingga 40%

  • Hingga 40% lebih hemat biaya dan 80% lebih ringan dari versi logam
  • Kompensasi ketidaksejajaran dan edge load
Bantalan iglidur Q2LW untuk furnitur medis dan monitor ruang operasi.

Hemat biaya hingga 80MPa

  • Kapasitas beban tinggi dan ketahanan abrasi yang baik meskipun dengan beban berat
  • Hemat biaya dan berkelanjutan berkat penggunaan material yang telah diproses
Bangku medis dengan bantalan geser iglidur JPF untuk aplikasi higienis.

Bebas PTFE dan teruji PFAS

  • Versi bebas PTFE dan telah teruji PFAS dari bahan gesekan rendah yang telah terbukti dengan spesifikasi tribologi yang sama atau lebih baik - kini tanpa zat berbahaya
  • Kecenderungan stick-slip yang sangat rendah
Lengan putar dan bantalan cincin slewing PRT untuk furnitur medis.

Rotasi yang tenang tanpa pelumasan

  • Beroperasi dengan tenang dan bersih berkat elemen geser plastik, bukan bola logam
  • Dapat disesuaikan
  • Untuk ruang instalasi kecil: PRT-04 Mikro dengan diameter 60mm
Rantai kabel E2.1 pada meja pasien untuk aplikasi medis.

Bending radius terkecil mulai dari 28mm

  • kabel-friendly berkat kontur bagian dalam yang halus
  • Mudah dibuka hanya dalam 2 detik
  • 10% lebih kuat dan 30% lebih murah dari seri E2/000 sebelumnya
Lampu medis dengan kabel serat optik CFLG.LB.

Transmisi data yang aman hingga 5xd

  • Bahan berkualitas-tinggi untuk kebutuhan terberat pada 5-7,5xd
  • Keamanan EMC tertinggi dengan
  • kualitas transmisi dalam hal teknologi kaca
  • Tersedia dalam panjang yang diinginkan: akurat hingga sentimeter

Aplikasi yang berhasil dalam furnitur medis

Lampu bedah dengan beberapa modul LED dan lengan artikulasi.

Lampu bedah yang mudah disesuaikan

Layar pada dudukan yang dapat disetel dengan bantalan luncur igus untuk memposisikan TV.

Lengan pivot monitor yang bebas perawatan

Perangkat medis dan aplikasi robotik dalam kolase.

Kisah sukses lebih lanjut

Informasi lebih lanjut

Peralatan gigi dengan unit perawatan, mesin rontgen, dan mesin milling untuk medis.

Komponen untuk peralatan gigi

Produk cleanroom dengan komponen, kabel, dan instalasi di lingkungan ruang bersih.

Produk cleanroom

Bushing iglidur disusun dalam loop tak berujung.

Bagian khusus

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi