bearings rod end igubal

Rod end terbuat dari plastik berkinerja-tinggi

Apa yang akan Anda temukan di halaman ini

Diuji di laboratorium terbesar di industri ini!

Sekilas tentang manfaatnya

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika berat badan harus dihemat
  • Ketika gerakan berputar, berosilasi, dan linier harus direalisasikan
  • Ketika osilasi/getaran frekuensi tinggi lazim terjadi
  • Saat pengoperasian dengan kebisingan rendah diperlukan
  • Jika diperlukan bagian isolasi listrik
  • Jika diinginkan kebebasan dari korosi
  • Untuk kombinasi dengan silinder pneumatik dan pegas gas
  • Ketika ketahanan kimia diperlukan
  • Ketika kekakuan tinggi diperlukan
  • Jika mereka harus dapat dideteksi

Kapan sebaiknya saya tidak menggunakannya?

  • Saat suhu di atas +80 ° C
  • Jika kecepatan rotasi lebih dari 0,5 m / s harus direalisasikan
  • Ketika beban tarik dan aksial yang sangat tinggi terjadi
  • Ketika aplikasi dengan silinder hidrolik harus direalisasikan
  • Ketika dimensi lebih dari 30 mm diperlukan
Rod end bearing 2.0 dengan cincin dan bushing di atas latar geometris hitam.

ujung batang igubal 2.0

hibrida plastik-logam bebas pelumasan untuk beban yang lebih tinggi

Mengapa ujung batang igubal 2.0?
Rod end bearing 2.0 J dari iglidur J, ditampilkan close-up di latar gelap.

iglidur J

  • Bahan perumahan:
    Baja tahan karat atau die-casting seng
  • Ketahanan suhu:
    -50 °C hingga 90 °C
Rod end bearing 2.0 A181 untuk kontak makanan, dengan dua bantalan ujung batang pada latar makanan buram.

iglidur A181

  • Untuk aplikasi makanan
  • Sesuai dengan FDA
  • Tahan suhu:
    -50 °C hingga 90 °C
Dua rod end bearing 2.0 X di depan latar kilatan listrik biru.

iglidur X

  • Untuk kondisi ekstrem
  • Konduktif secara elektrik
  • Tahan terhadap suhu:
    -100 °C hingga 250 °C
Rod end bearing 2.0 J dengan pin logam dalam tampilan dekat pada latar geometris gelap.

iglidur J dengan kancing bola

  • Bahan perumahan:
    Baja tahan karat atau die-casting seng
  • Ketahanan suhu:
    -50 °C hingga 90 °C
Mata sendi igubal dalam tiga versi dengan sambungan ulir berbeda.

ujung batang plastik

  • Kuat dan bebas korosi
  • Dengan berbagai bahan tutup bulat
  • Bebas pelumasan dan perawatan
Rod-End bearing berwarna biru dan logam.

Ujung batang kontak makanan

  • Sesuai dengan FDA dan EU 10/2011
  • Dapat dideteksi secara optik dan magnetis
  • Bebas pelumasan dan perawatan
Rumah bantalan ESD dan bantalan sendi dalam berbagai model.

Seri ESD

  • Bersertifikat ESD
  • Konduktif secara elektrik
  • Meminimalkan pelepasan muatan

Info lebih lanjut tentang igubal spherical plain bearings

Toko

Alat

Basis pengetahuan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi