Rod ends

igubal® rod ends digunakan di berbagai cabang industri. Mereka memfasilitasi gerakan shaft yang berputar, berosilasi, dan linear - pada mesin pengemasan, fasilitas offshore, dan sepeda, sebagai contoh. Ada versi yang cocok untuk hampir semua kebutuhan instalasi. Rod end tersedia dalam seri dimensi K dan E (DIN ISO 12240) untuk diameter shaft dari 2 hingga 30 mm (shaft harus memiliki toleransi antara h6 dan h9). Toleransi bearing dan bentuk bearing housing juga bervariasi - bisa panjang atau pendek dan memiliki ulir jantan atau betina. Pada versi standar, bearing dirancang dengan jarak bebas bearing yang besar untuk memastikan pengoperasian yang aman, bahkan pada kecepatan periferal yang tinggi. Toleransi dapat diubah sesuai permintaan. igubal® rod end mempertahankan sifat berjalan dan keausannya bahkan di lingkungan yang menuntut. Mereka tahan korosi, tahan suhu antara -40 dan +200 ° C, tahan terhadap media, radiasi UV, radiasi nuklir, kotoran dan debu. Dan berbeda dengan part logam mereka, rod end mampu menyerap getaran. Properti ini berarti bahwa lensa ini ditakdirkan untuk aplikasi dengan getaran frekuensi tinggi.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi