Instalasi igus dengan modul mesin biru dan pelindung transparan di dalam pabrik.

Bantalan yang tahan lama dan ekonomis untuk penyesuaian format pada inserter baki

Otomatisasi berbiaya rendah memastikan penyesuaian format yang tepat dalam teknologi pengemasan

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: drylin® bantalan linierR, drylin® tabel SHT linier dengan iglidur®Jsliding foil, drylin® motor stepper NEMA dengan sistem dryvecontrol D1
  • Persyaratan: Penyesuaian format diperlukan untuk setiap baki, baik untuk menghilangkan sarang dan memotong bukan tenunan maupun untuk sarang. Untuk hal ini, produsen mesin memerlukan solusi otomatisasi yang andal, tahan lama dan hemat biaya.
  • Sektor Industri pengemasan
  • Sukses untuk pelanggan: Bantalan linier drylin® bebas pelumasan, sangat tahan aus dan hemat biaya. Dalam sistem modular sistem linear drylin® SHT-linear kami, pelanggan dapat memilih dari berbagai macam spindel, bahan, dan luncuran yang berbeda.
Sistem Low-Cost Robotics di area produksi dengan pelindung biru.

Masalah

Solusi

Gambar 1: Mesin dapat memuat 100.000 baki plastik dengan nonwoven dalam waktu delapan jam.

Gambar 2: Reverse drylin® Modul SHTlinear digunakan untuk penyesuaian format mesin penyisipan sisipan hisap.

Gbr. 3: Sebagai varian murah yang terbuat dari plastik, sistem linier juga cocok untuk menyesuaikan bulu penghisap.

Gambar 4: Dua modul drylin® SHTlinear yang disinkronkan memastikan penumpukan vertikal dan keluaran otomatis dari baki plastik. Mereka digerakkan oleh motor stepper NEMA.

Gambar 5: Para insinyur mengandalkan sistem kontrol dryve D1 yang intuitif dan hemat biaya untuk kontrol sumbu linier dari unit sarang dan pengeluaran.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi