Sistem pasokan energi untuk lini produksi powertrain

Kisah sukses

Sistem E-Chain untuk powertrain otomotif di pabrik industri dengan beberapa rantai kabel.

Tidak ada waktu henti yang tidak direncanakan berkat pemantauan rantai energi yang cerdas

Instalasi produksi dengan operator dan komponen drylin untuk aplikasi otomotif.

Bantalan linier bebas pelumasan pada mesin cuci untuk komponen motor

Lini produksi otomotif dengan sistem konveyor dan beberapa modul mesin untuk drivetrain.
  • Kami merencanakan optimalisasi sistem Anda untuk menjamin masa pakai maksimum dan meningkatkan ketersediaan sistem
  • Memasang kembali mesin Anda yang sudah ada sebagai mitra sistem
  • Pemantauan kondisi perkuatan atau pemeliharaan prediktif pada produk igus
  • Rantai energi kami juga tersedia sebagai sistem yang siap pakai, misalnya sumbu ke-7, portal pengisian daya
  • Setelah pemasangan: inspeksi dan pemeliharaan rutin rantai energi dan sistem pemantauan kondisi Anda
  • Di akhir siklus hidup, kami mengambil kembali rantai energi dan mendaur ulangnya

Produk yang cocok

Rantai kabel e-chain P4 berwarna abu-abu dan hitam.

Rantai elektronik seri P4

  • Menghemat hingga 57% tenaga penggerak
  • Untuk jarak jauh (hingga 800m) dan beban tambahan yang tinggi (hingga 30kg/m)
  • Berjalan dengan sangat mulus
Rantai kabel igus dengan rumah sensor terlihat dan simbol radio untuk solusi pemantauan.

Rantai elektronik P4.1

  • Performa lari 375.000 km berkat bantalan biasa tribopolymer bebas perawatan pada sambungan rantai
  • Untuk jarak yang sangat jauh lebih dari 1.000m
Sistem rantai kabel ECS dengan kabel warna-warni dan simbol Smart Plastics.

Pemeliharaan prediktif

  • Memperpanjang masa pakai maksimum rantai dan teknologi bearing
  • Meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan
  • Integrasi ke dalam konsep Industri 4.0 / IIoT
Rantai kabel E4Q dengan beberapa kabel berwarna berbeda.

Sistem rantai elektronik E4Q

  • Dapat dibuka dan ditutup tanpa alat bantu
  • Peredam kebisingan opsional untuk pengoperasian yang lebih tenang
  • Penghematan bahan menyebabkan ringan
Rantai kabel igus readychain dengan beberapa kabel dan konektor.

Sistem rantai elektronik yang telah dipasang sebelumnya

  • Mengurangi biaya penyimpanan untuk kabel, rantai elektronik, dan konektor hingga nol
  • Mengurangi waktu keluaran hingga setengahnya
Tiga kabel industri dengan berbagai pelindung dan inti penghantar di atas latar terang.

kabel penggerak chainflex

  • 1.350 kabel yang dijual per meter atau 4.600 kabel penggerak sesuai dengan 24 standar pabrikan
  • Dari stok, tanpa biaya pemotongan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi